CE, MET, FCC IP-klassifisering IP20, tørr plassering
Strømtilkobling Edison-plugg (lokal) til Neutrik powerCON strøminngang Neutrik powerCON strømutgang Neutrik powerCON datakontakter 5-pinners XLR-kabellengde (strøm) 1,5 m (5 ft) Programvaretilkobling USB
Dimensjoner (kun armatur) 495 x 285 x 487 mm (19,49 x 11,22 x 19,17 tommer) Dimensjoner (w14°-linse utvidet) 730 x 285 x 487 mm (28,74 x 11,22 x 19,17 tommer) Dimensjoner (w26°-linse utvidet) 658 x 285 x 487 mm (25,91 x 11,22 x 19,17 tommer) Dimensjoner (w15°-30°-linse) 835 x 371 x 371 mm (32,87 x 14,61 x 14,61 tommer)61 in (835 x 371 x 371 mm) Dimensjoner (b25°-50° linse) 27,17 x 14,61 x 14,61 in (690 x 371 x 371 mm) Vekt (kun armatur) 15,4 lb (7,1 kg) Vekt (b14°-50° linse)1 kg) Vekt (w14°-linse) 9,43 kg (20,8 lb) Vekt (w26°-linse) 9 kg (19,8 lb) Vekt (w15°-30°-linse) 13,3 kg (29,4 lb) Vekt (w25°-50°-linse) 12,2 kg (27 lb)2 kg) Utvendig farge Svart eller hvit Gobostørrelse (valgfritt) "A" 100 mm (utvendig), 75 mm (bilde), 2,5 mm (maks. tykkelse) Gobostørrelse (valgfritt) "B" 86 mm (utvendig), 64,5 mm (bilde), 2,5 mm (maks. tykkelse) TilbehørsholderGelrammestørrelse (5°-objektiv) 356 mm (14 tommer) TilbehørsholderGelrammestørrelse (10°-objektiv) 304 mm (12 tommer) TilbehørsholderGelrammestørrelse (14°-objektiv) 191 mm (7,5 tommer).191 mm (5 tommer) Accessory HolderGel Frame Size (19°, 26°, 36° og 50° linse) 159 mm (6,25 tommer) Accessory HolderGel Frame Size (15°-30° linse) 191 mm (7,5 tommer) Accessory HolderGel Frame Size (25°-50° linse) 191 mm (7,5 tommer)
Protokoll(er) DMX, RDM DMX-kanaler 1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 16 eller HSV ModesPersonalities 8 personligheter (1, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 16 eller HSV)
Dimmer Elektronisk ShutterStrobe Elektronisk fokus Manuell Strobefrekvens 0 til 28 Hz Standalone Fargeblanding Ja Forhåndsinnstillinger for fargetemperatur Ja Dimmemodus 4 Innebygde automatiserte programmer Ja
Inngangsspenning 100 til 240 VAC, 5060 Hz (automatisk rekkevidde) Strømtilkobling 6 enheter ved 120 V; 13 enheter ved 208 V; 14 enheter ved 230 V Effekt og strøm 220 W, 2,171 A ved 100 V, 60 Hz Effekt og strøm 215 W, 1,786 A ved 120 V, 60 Hz Effekt og strøm 214 W, 1,032 A ved 208 V, 60 Hz Effekt og strøm 216 W, 0,935 A ved 230 V, 50 Hz Effekt og strøm 217 W, 0,904 A ved 240 V, 60 Hz Effekt og strøm 217 W, 0,904 A ved 240 V, 60 Hz
Lyskilde 91 lysdioder (18 røde, 18 grønne, 19 blå, 18 gule, 18 limegrønne) 3 W, (722 mA), 6031 K, 50,000 timers forventet levetid (L70) Fargetemperatur (område) 2800 til 6500 K Fargetemperatur (ved full) 6031 K CRI (3200 K) 86 Strålevinkel (w5°-linse) 7° strålevinkel (w10°-linse) 10° strålevinkel (w14°-linse) 11° strålevinkel (w19°-linse) 19° strålevinkel (w26°-linse) linse) 19° strålevinkel (w26° linse) 24° strålevinkel (w36° linse) 28° strålevinkel (w50° linse) 41° strålevinkel (w15°-30° linse) (smal) 13° strålevinkel (w15°-30° linse) (vid) 24° strålevinkel (w25°-50° linse) (smal) 23° strålevinkel (w25°-50° linse) (smal) 23° strålevinkel (w25°-50° linse) (bred) 23° strålevinkel (w25°-50° objektiv)(Wide) 36° feltvinkel (w5° objektiv) 7° feltvinkel (w10° objektiv) 10° feltvinkel (w14° objektiv) 14° feltvinkel (w19° objektiv) 19° feltvinkel (w26° objektiv) 26° feltvinkel (w36° objektiv) 34° feltvinkel (w50° objektiv) 34° feltvinkel (w50° objektiv) 34° feltvinkel (w50° objektiv) Feltvinkel (w50°-objektiv) 51° Feltvinkel (w15°-30°-objektiv) (smal) 15° Feltvinkel (w15°-30°-objektiv) (bred) 29° Feltvinkel (w25°-50°-objektiv) (smal) 26° Feltvinkel (w25°-50°-objektiv) (bred) 50° Lumen (w5°-objektiv) 1,807 lumen (w10°-objektiv) 3 961 lumen (w14°-objektiv) 2 827 lumen (w19°-objektiv) 3 236 lumen (w26°-objektiv) 4 316 lumen (w36°-objektiv) 3 918 lumen (w50°-objektiv) 3 813 lumen (w15°-30°-objektiv)(smal) 4 028 lumen (w15°-30°-objektiv)(vid) 1,553 lumen (w25°-50°-objektiv) (smal) 5 261 lumen (w25°-50°-objektiv) (bred) 7 263 belysningsstyrke (w5°-objektiv) 16 300 lux ved 5 m belysningsstyrke (w10°-objektiv) 7 430 lux ved 5 m belysningsstyrke (w14°-objektiv) 4 420 lux ved 5 m belysningsstyrke (w19°-objektiv) 2,530 lux @ 5 m Belysningsstyrke (w26°-objektiv) 1720 lux @ 5 m Belysningsstyrke (w36°-objektiv) 1020 lux @ 5 m Belysningsstyrke (w50°-objektiv) 457 lux @ 5 m Belysningsstyrke (w15°-30°-objektiv)(smal) 4260 lux @ 5 m Belysningsstyrke (w15°-30°-objektiv)(bred) 1,620 lux ved 5 m Belysningsstyrke (w25°-50°-objektiv) (smal) 1790 lux ved 5 m Belysningsstyrke (w25°-50°-objektiv) (bred) 825 lux ved 5 m Tønnerotasjon +- 27° Valgbar PWM 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 25 000 Hz