J6SKGBWTQ

Expand Table
NO
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
absorpsjon
ABSORPTION
forankringssystem
ANCHOR_SYSTEM
tilsynelatende tetthet
APPARENT_DENSITY
aspekt
ASPECT
kategori
CATEGORY
sertifiseringer
CERTIFICATIONS
rengjøring
CLEANING
konstruksjonsdetaljer
CONSTRUCTION_DETAILS
kostnad
COST
1
2
J6SKGBWTQ
Lav absorpsjon
Perforerte stålbånd: - Rustfritt stål AISI 316 (1.4401) eller AISI 304 (1.4301) med en minimumstykkelse på 0,7 mm og en bredde på 12 mm til 15 mm, med hull med en diameter på 6±1 mm. - Rustfritt stål AISI 304 (1.4301) med en minimumstykkelse på 0,8 mm og en bredde på 10±1 mm, med hull med en diameter på 5±1 mm. - Stålbåndet har fem hull på hver av de to fløyene, som er innrettet slik at en skrue kan festes i veggen gjennom begge hullene. Skruer og plugger i rustfritt stål: Uttrekksverdien til festeanordningene for å feste Stonepanel Sky-panelene til veggen bør bestemmes på stedet ved hjelp av den karakteristiske uttrekksmotstanden dividert med en minimum sikkerhetsfaktor på 3. Perforerte stålbånd: - Rustfritt stål AISI 316 (1.4401) eller AISI 304 (1.4301) med en minimumstykkelse på 0,7 mm og en bredde på 12 mm til 15 mm, med hull med en diameter på 6±1 mm. - Rustfritt stål AISI 304 (1.4301) med en minimumstykkelse på 0,8 mm og en bredde på 10±1 mm, med hull med en diameter på 5±1 mm. - Stålbåndet har fem hull på hver av de to fløyene, som er innrettet slik at en skrue kan festes i veggen gjennom begge hullene. Skruer og plugger i rustfritt stål: Uttrekksverdien til festeanordningene for å feste Stonepanel Sky-panelene til veggen bør bestemmes på stedet ved hjelp av den karakteristiske uttrekksmotstanden dividert med en minimum sikkerhetsfaktor på 3.
79,5 kg/m2
Moderne
Generiske modeller
Avis Teknikk
Generelt krever panelene ikke vedlikehold og er selvrensende, men fjerning av enkelte typer merker kan kreve spesialbehandling. Ved unormal tilsmussing kan overflaten rengjøres med en blanding av varmt vann og husholdningsvaskemiddel, påført med en egnet rengjøringspute eller svamp.
Detaljer om: - Installasjon med metallprofil - Installasjon av Stonepanel - Installasjon på innvendig vegg - Installasjon av sikkerhetselementet (perforert bånd, skruer og plugger) - Inngående hjørne - Utstikkende hjørne - Prefabrikkert utstikkende hjørne - Utstikkende hjørne med saget panel - Utstikkende hjørne uten Stonepanel-kontinuitet (sidefasade) - Øvre kanter - Avobe brystning - Ramme av forfengelighet
0
5UPIA2C45
Lav absorpsjon
Perforerte stålbånd: - Rustfritt stål AISI 316 (1.4401) eller AISI 304 (1.4301) med en minimumstykkelse på 0,7 mm og en bredde på 12 mm til 15 mm, med hull med en diameter på 6±1 mm. - Rustfritt stål AISI 304 (1.4301) med en minimumstykkelse på 0,8 mm og en bredde på 10±1 mm, med hull med en diameter på 5±1 mm. - Stålbåndet har fem hull på hver av de to fløyene, som er innrettet slik at en skrue kan festes i veggen gjennom begge hullene. Skruer og plugger i rustfritt stål: Uttrekksverdien til festeanordningene for å feste Stonepanel Sky-panelene til veggen bør bestemmes på stedet ved hjelp av den karakteristiske uttrekksmotstanden dividert med en minimum sikkerhetsfaktor på 3. Perforerte stålbånd: - Rustfritt stål AISI 316 (1.4401) eller AISI 304 (1.4301) med en minimumstykkelse på 0,7 mm og en bredde på 12 mm til 15 mm, med hull med en diameter på 6±1 mm. - Rustfritt stål AISI 304 (1.4301) med en minimumstykkelse på 0,8 mm og en bredde på 10±1 mm, med hull med en diameter på 5±1 mm. - Stålbåndet har fem hull på hver av de to fløyene, som er innrettet slik at en skrue kan festes i veggen gjennom begge hullene. Skruer og plugger i rustfritt stål: Uttrekksverdien til festeanordningene for å feste Stonepanel Sky-panelene til veggen bør bestemmes på stedet ved hjelp av den karakteristiske uttrekksmotstanden dividert med en minimum sikkerhetsfaktor på 3.
79,5 kg/m2
Moderne
Generiske modeller
Avis Teknikk
Generelt krever panelene ikke vedlikehold og er selvrensende, men fjerning av enkelte typer merker kan kreve spesialbehandling. Ved unormal tilsmussing kan overflaten rengjøres med en blanding av varmt vann og husholdningsvaskemiddel, påført med en egnet rengjøringspute eller svamp.
Detaljer om: - Installasjon med metallprofil - Installasjon av Stonepanel - Installasjon på innvendig vegg - Installasjon av sikkerhetselementet (perforert bånd, skruer og plugger) - Inngående hjørne - Utstikkende hjørne - Prefabrikkert utstikkende hjørne - Utstikkende hjørne med saget panel - Utstikkende hjørne uten Stonepanel-kontinuitet (sidefasade) - Øvre kanter - Avobe brystning - Ramme av forfengelighet
0
Vis komprimert visning (2 produkter)
Order numberJ6SKGBWTQ
Siste endring04.12.2024 10:05:42
Enhet
Nøkkelord

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties