2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3K3LKOQWN

Expand Table
NO
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
_bimspec_guid
VAR_BIMSPEC_GUID
opprettet av
VAR_CREATED_BY
_aktuell revisjon
VAR_CURRENT_REVISION
alltid vertikalt
ALWAYS_VERTICAL
aktiva-identifikator
ASSETIDENTIFIER
eiendelstype
ASSETTYPE
Strekkode
BARCODE
avfaset_perle
CHAMFERED_BEAD
karm_125mm
CILL_125MM
terskel_150mm
CILL_150MM
terskel_180mm
CILL_180MM
terskel_225mm
CILL_225MM
1
3K3LKOQWN
0
L. Shaw
0
1
Vennligst registrer ved idriftsettelse
Fast
Vennligst registrer ved idriftsettelse
0
0
0
1
0
Vis komprimert visning (1 produkt)
Order number3K3LKOQWN
Siste endring20.06.2024 09:26:19
Enhet
Nøkkelord

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties