2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FW5GGO8X9

Expand Table
NO
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
_bimspec_guid
VAR_BIMSPEC_GUID
opprettet av
VAR_CREATED_BY
_aktuell revisjon
VAR_CURRENT_REVISION
tilgjengelighetytelse
ACCESSIBILITYPERFORMANCE
alltid vertikalt
ALWAYS_VERTICAL
eiendelstype
ASSETTYPE
Strekkode
BARCODE
karm_125mm
CILL_125MM
terskel_150mm
CILL_150MM
terskel_180mm
CILL_180MM
terskel_225mm
CILL_225MM
cill_85mm
CILL_85MM
1
FW5GGO8X9
0
L. Shaw
1
Vennligst registrer ved idriftsettelse
1
Fast
Vennligst registrer ved idriftsettelse
0
0
0
0
1
Vis komprimert visning (1 produkt)
Order numberFW5GGO8X9
Siste endring20.06.2024 09:26:20
Enhet

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order NumberFW5GGO8X9