2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KS600FZ3I

Expand Table
NO
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
navn
NAME
Kode
CODE
Salg familie
SALES_FAMILY
Familie
FAMILY
Seriekode
SERIES_CODE
Bredde
WIDTH
Produktdybde uten håndtak
PRODUCT_DEPTH_WITHOUT_HANDLE
Høyde med lukkede hjul
HEIGHT_WITH_CLOSED_WHEELS
Bredde på pakket produkt
PACKED_PRODUCT_WIDTH
Produktbredde
PRODUCT_WIDTH
Netto vekt
NET_WEIGHT
Klimaklasse
CLIMATIC_CLASS
Klimatiske rom
CLIMATIC_COMPARTMENTS
Øvre temperatur min
UPPER_TEMP_MIN
1
KS600FZ3I
KS600FZ3I
KS600FZ3I
FRYS
FROSTFRI FRYSER
KS
60
635 mm
2050 mm
650 mm
599 mm
151 kg
SN/T
1
-15 °C
Vis komprimert visning (1 produkt)
Order numberKS600FZ3I
Siste endring24.07.2025 06:08:17
Enhet
Nøkkelord

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties