Filter
3D Search
2D search
Farge
Kataloger
Sammenligning
NO
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skissesøk
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Lagre filen her
eller
Valg av fil
Click & Paste
Filformater som støttes:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Fhiaba
Klassisk
KS600FZ6
Fhiaba
Klassisk
KS600FZ6
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KS600FZ6
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
NO
Reset filters
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
navn
NAME
Kode
CODE
Salg familie
SALES_FAMILY
Familie
FAMILY
Seriekode
SERIES_CODE
Bredde
WIDTH
Produktdybde uten håndtak
PRODUCT_DEPTH_WITHOUT_HANDLE
Høyde med lukkede hjul
HEIGHT_WITH_CLOSED_WHEELS
Bredde på pakket produkt
PACKED_PRODUCT_WIDTH
Produktbredde
PRODUCT_WIDTH
Netto vekt
NET_WEIGHT
Klimaklasse
CLIMATIC_CLASS
Klimatiske rom
CLIMATIC_COMPARTMENTS
Øvre temperatur min
UPPER_TEMP_MIN
1
KS600FZ6
KS600FZ6
KS600FZ6
FRYS
FROSTFRI FRYSER
KS
60
635 mm
2050 mm
650 mm
599 mm
151 kg
SN/T
1
-15 °C
Vis komprimert visning (1 produkt)
Informasjon om deler
Lignende deler
Request for quote (RFQ)
Fhiaba
- KS600FZ6
Order number
KS600FZ6
Siste endring
24.07.2025 06:08:18
Enhet
Nøkkelord
Klassisk
Klassifiseringer
CNS
CNSERPBASE Object Properties