2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3QAX9B4QT

Expand Table
NO
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
akustisk gruppe
ACOUSTIC_GROUP
Patrondiameter
CARTRIDGE_DIAMETER
kode
CODE
lengde på tilkoblingsslange
CONNECTING_HOSE_LENGTH
ean
EAN
enkelt installasjonssystem inkludert
EASY_INSTALLATION_SYSTEM_INCLUDED
ferdig
FINISH
flytklasse
FLOW_CLASS
installasjonsmetode
METHOD_OF_INSTALLATION
utvalg av tut
RANGE_OF_SPOUT
service på kundens lokasjon
SERVICE_AT_CUSTOMER_S_LOCATION
total mikserhøyde
TOTAL_MIXER_HEIGHT
type kassett
TYPE_OF_CARTRIDGE
1
3QAX9B4QT
I - ≤ 20 dB
35 mm
BLE 625D
400 mm
5907791117823
Ja
Hvitkrom
A ≤ 15 lmin
Oppreist
125 mm
Ja
171 mm
Keramikk
Vis komprimert visning (1 produkt)
Order number3QAX9B4QT
Siste endring07.01.2025 12:47:58
Enhet

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties