Filter
3D Search
2D search
Farge
Kataloger
Sammenligning
NO
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skissesøk
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Lagre filen her
eller
Valg av fil
Click & Paste
Filformater som støttes:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Laveo
Kjøkkenbatterier
Luna - stående servantbatteri med uttrekkbar tut_2
Laveo
Kjøkkenbatterier
Luna - stående servantbatteri med uttrekkbar tut_2
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2MZOH5J7U
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
NO
Reset filters
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
akustisk gruppe
ACOUSTIC_GROUP
Patrondiameter
CARTRIDGE_DIAMETER
kode
CODE
lengde på tilkoblingsslange
CONNECTING_HOSE_LENGTH
ean
EAN
enkelt installasjonssystem inkludert
EASY_INSTALLATION_SYSTEM_INCLUDED
ferdig
FINISH
flytklasse
FLOW_CLASS
lavt vannforbruk
LOW_WATER_CONSUMPTION
installasjonsmetode
METHOD_OF_INSTALLATION
utvalg av tut
RANGE_OF_SPOUT
service på kundens lokasjon
SERVICE_AT_CUSTOMER_S_LOCATION
total mikserhøyde
TOTAL_MIXER_HEIGHT
1
2MZOH5J7U
Ja
Uttrekkbar
BLZ 469D
353 mm
5907791127716
400 mm
Beige granitt
I - ≤ 20 dB
Z ≤ 9 lmin
Oppreist
Keramikk
Ja
217 mm
Vis komprimert visning (1 produkt)
Informasjon om deler
Lignende deler
Request for quote (RFQ)
Laveo
- Luna - stående servantbatteri med uttrekkbar tut_2
Order number
2MZOH5J7U
Siste endring
07.01.2025 12:47:59
Enhet
Nøkkelord
Kjøkkenbatterier
Luna
med
servantbatteri
stående
uttrekkbar
Klassifiseringer
CNS
CNSERPBASE Object Properties