0KUKLK9SD

Expand Table
NO
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
funksjoner
FEATURES
navn
NAME
1
0KUKLK9SD
Kaldhvit (5700K) beamstrobeblindeye-candy-armatur 3350 lumen booststrobe 1600 lumen kontinuerlig Strålevinkel på 11 grader Feltvinkel på 22 grader Pixelstyrt RGB Aura-bakgrunnsbelysning Kompakt formfaktor Innebygd strømforsyning (100-240V) Strøm og data IN & THRU via hybridkabel (PDE System) P3, DMX, Art-Net & sACN kompatibel sACN-kompatibel Innebygd pixel-FX på baklys og beam Fronttilbehørsholder for barndoors og/eller diffusorlinser Avtakbar yoke-montering Smart låsemekanikk for å bygge battens, arrays og kreative former Kompatibel med Martin VDO Atomic Bold låsemekanikk for blandede arrays Passiv kjøling IP65-klassifisert
0KUKLK9SD
Vis komprimert visning (1 produkt)
Order number0KUKLK9SD
Siste endring03.10.2024 06:22:14
Enhet

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties