VKLBSTTE2

Expand Table
NO
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Elastomertetninger
ELASTOMER_SEALS
elegante kromdetaljer
ELEGANT_CHROME_DETAILS
festesystem
FIXING_SYSTEM
glass 8 mm
GLASS_8_MM
magnetstripe
MAGNETIC_STRIP
montasje uten dusjkar
MONTAGE_WITHOUT_A_SHOWER_TRAY
glidebryter
SLIDER
vippedør
TILTING_DOOR
1
VKLBSTTE2
Denne dusjveggen kan monteres både på dusjkaret og direkte på gulvet.
sikrer tetthet i kabinen.
Veggmonteringssystem med profiler som gjør det mulig å utjevne veggens krumning.
Sikkerhetsglass, herdet med tykkelse 8 mm, kompatibelt med standard PNEN 121501.
motstandsdyktig mot temperatur- og fuktighetsendringer.
Som standard er alle komponentene som trengs for montering av dusjveggen inkludert i produktet, uansett om det er en dusjvegg med eller uten terskel. Du finner alle nødvendige instruksjoner i monteringsanvisningen.
En subtil glidebryter sørger for at døren åpnes lydløst.
Det er mulig å låse opp og vippe døren for å rengjøre kabinen.
Vis komprimert visning (1 produkt)
Order numberVKLBSTTE2
Siste endring23.12.2024 11:04:03
Enhet

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties