2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

YONUN065H

Expand Table
NO
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Navn
NAME
Delenummer
PART_NUMBER
Materialer
MATERIALS
Tilkobling for lufttilførsel
AIR_SUPPLY_CONNECTION
Festing
FASTENING
Barrierelengde
BARRIER_LENGTH
Sporstørrelse
SLOT_SIZE
Forsyningstrykk
SUPPLY_PRESSURE
Valgfritt magnetsett
OPTIONAL_MAGNET_KIT
1
YONUN065H
ABT-030
ABT-030
Anodisert aluminium
Fitting Ø-8
Valgfri vinkelbrakett
32 mm
0,15 mm på hver side
maks. 7 bar
KACM-ABT030
Vis komprimert visning (1 produkt)
Order numberYONUN065H
Siste endring17.07.2025 10:32:23
Enhet
Nøkkelord

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties