2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BML-17

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
CODE1 [mm]
公称规格
GCGG
类型
LX
轴承座
ZCZ [材质]
轴承
ZC [材质]
d
D [mm]
H
H [mm]
H1
H1 [mm]
L
L [mm]
A1
A1 [mm]
A
A [mm]
N
N [mm]
S
S [mm]
B
B [mm]
安装孔尺寸公差
CCGC
安装孔位置公差
WZPC
止动螺丝
XM
紧定扭力
NL [N.m]
动载荷
DZH [N]
静载荷
JZH [N]
重量
ZL [g]
PDF
1
2
3
4
5
6
BML-12
BML
12
SBLF201
带短菱形座
HT200 灰铸铁
GCr15
12
81
63.5
56
9.5
18.0
8
6.0
25.5
±0.5
0.6
M6
4
9550
4780
270
bml.pdf
BML-15
BML
15
SBLF202
带短菱形座
HT200 灰铸铁
GCr15
15
81
63.5
56
9.5
18.0
8
6.0
25.5
±0.5
0.6
M6
4
9550
4780
260
bml.pdf
BML-17
BML
17
SBLF203
带短菱形座
HT200 灰铸铁
GCr15
17
81
63.5
56
9.5
18.0
8
6.0
25.5
±0.5
0.6
M6
4
9550
4780
250
bml.pdf
BML-20
BML
20
SBLF204
带短菱形座
HT200 灰铸铁
GCr15
20
90
71.5
61
11.0
20.0
10
7.0
29.0
±0.5
0.6
M8
8
12800
6650
350
bml.pdf
BML-25
BML
25
SBLF205
带短菱形座
HT200 灰铸铁
GCr15
25
96
76.0
64
11.0
20.0
10
7.5
30.5
±0.5
0.6
M8
8
14000
7880
430
bml.pdf
BML-30
BML
30
SBLF206
带短菱形座
HT200 灰铸铁
GCr15
30
113
90.5
76
12.0
22.5
12
8.0
34.0
±0.5
0.6
M10
17
19500
11200
560
bml.pdf
Vis komprimert visning (6 produkter)
Shorttext标准型 带座轴承 短菱型
Siste endring02.12.2025 05:39:17
Enhet

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties