2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BK11.0010.200083

Expand Table
EN
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Höhe (h)
KLEINH [mm]
Gesamthöhe (H)
H [mm]
Durchmesser (d1)
D1 [mm]
Rohrdurchmesser (d)
KLEIND [mm]
Breite Endkappe (A)
A [mm]
Länge Endkappe (B)
B [mm]
Länge (L)
L [mm]
Länge (d2)
D2 [mm]
Länge (d3)
D3 [mm]
Radius (R)
R
Höhe (h1)
H1 [mm]
Höhe (h2)
H2 [mm]
1
2
BK11.0010.200083
Endstücke für Rohre oder Stäbe mit Durchmesser 20 mm oder 30 mm
31
55
8.3
20
2
50 (-2)
16
28
14
13.5
41
15
BK11.0010.300110
Endstücke für Rohre oder Stäbe mit Durchmesser 20 mm oder 30 mm
31
55
8.3
30
44
72
20
40
17
20.0
59
24
Vis komprimert visning (2 produkter)
Order numberBK11.0010.200083
ShorttextBügelgriffe / Endstücke für Rohre und Stäbe
Siste endring04.08.2022 06:09:08
Enhet