#ETIM Deutschland
EG000048 - Bokser, fittings. Koblingsmateriell og rekkeklemmer
MC000248 - Built-in installation box double
#ETIM Deutschland
EG000048 - Bokser, fittings. Koblingsmateriell og rekkeklemmer
MC000248 - Built-in installation box double
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MC000248_2(0_70_EV006965_50_30_10_5_140_10_10_10_10_10_10_2_60_10_0_0_0_0_0_-_-_-_-_-_0_0_0_0_0_0_-_0_0_-_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_-_-_0_0_0_0_0)
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
NO
Reset filters
1/5
ETIM class
ETIMCLASS
ETIM modeling class
ETIMMC
ETIM class version
ETIMCV
ETIM class synonyms
ETIMSY
Form
EF000051
Modell / utførelse
EF000010
Innløp bakfra
EF005604
Antall innføringer
EF003593
Diameter (D1)
EF000551 [mm]
For tube diameter (D2)
EF005496
Depth (D3)
EF000049 [mm]
Depth conduit inlet (D4)
EF011122 [mm]
Height 1 (H1)
EF010005 [mm]
Insert length (IL)
EF020279 [mm]
Length (L)
EF001438 [mm]
Length 1 (L1)
EF021554 [mm]
Length 2 (L2)
EF021555 [mm]
1
EC002601
MC000248
2
Built-in installation box double ;
Rund
Dobbelt
Nei
6
70
16 mm
50
30
10
5
140
10
10
Vis komprimert visning (1 konfigurerbart produkt)
Informasjon om deler
Lignende deler
Request for quote (RFQ)
#ETIM Deutschland
- MC000248
Order number
MC000248
Shorttext
Built-in installation box double
Siste endring
20.02.2025 12:11:49
Enhet
Nøkkelord
Bokser
Koblingsmateriell
og
rekkeklemmer
Klassifiseringer
CNS
CNSERPBASE Object Properties
IFC4
IFC4_IFCDISTRIBUTIONELEMENT Distribution Element
OmniClass 2006
23-80_30_14_24 23-80 30 14 24 Junction Boxes
OmniClass
23-35 33 15 23-35 33 15 - Electrical Junction Boxes
Revit
RVT_METRICGENERICMODELFACEBASED (Metric) Generic Model face based
RVT_METRICELECTRICALEQUIPMENT (Metric) Electrical Equipment