#ETIM Deutschland
EG000048 - Bokser, fittings. Koblingsmateriell og rekkeklemmer
MC000254 - Built-in installation box one and a half
#ETIM Deutschland
EG000048 - Bokser, fittings. Koblingsmateriell og rekkeklemmer
MC000254 - Built-in installation box one and a half
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MC000254_2(0_40_EV006965_25_25_10_25_110_5_10_10_10_10_10_10_40_2_0_0_0_0_0_-_-_-_-_-_-_-_0_0_0_0_0_0_-_0_0_-_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_-_-_0_0_0_0_0)
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
NO
Reset filters
1/5
ETIM class
ETIMCLASS
ETIM modeling class
ETIMMC
ETIM class version
ETIMCV
ETIM class synonyms
ETIMSY
Form
EF000051
Modell / utførelse
EF000010
Innløp bakfra
EF005604
Antall innføringer
EF003593
Depth (D)
EF000049 [mm]
For tube diameter (D1)
EF005496
Depth conduit inlet (D2)
EF011122 [mm]
Height 1 (H1)
EF010005 [mm]
Height 2 (H2)
EF010006 [mm]
Height 3 (H3)
EF010887 [mm]
Height 4 (H4)
EF010998 [mm]
Insert length (IL)
EF020279 [mm]
1
EC002601
MC000254
2
Built-in installation box one and a half ;
Oval
Halvannen
Nei
6
40
16 mm
25
25
10
25
110
5
Vis komprimert visning (1 konfigurerbart produkt)
Informasjon om deler
Lignende deler
Request for quote (RFQ)
#ETIM Deutschland
- MC000254
Order number
MC000254
Shorttext
Built-in installation box one and a half
Siste endring
20.02.2025 12:11:49
Enhet
Nøkkelord
Bokser
Koblingsmateriell
og
rekkeklemmer
Klassifiseringer
CNS
CNSERPBASE Object Properties
IFC4
IFC4_IFCDISTRIBUTIONELEMENT Distribution Element
OmniClass 2006
23-80_30_14_24 23-80 30 14 24 Junction Boxes
OmniClass
23-35 33 15 23-35 33 15 - Electrical Junction Boxes
Revit
RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based
RVT_METRICELECTRICALEQUIPMENT (Metric) Electrical Equipment