BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Industrie
Accessoires à souder (Série 56)
Collets ISO et métriques
Modèle 5683 - Collar type 35 - Stainless steel 1.4404
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
...
Collets ISO et métriques
Modèle 5683 - Collar type 35 - Stainless steel 1.4404
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Béné Inox 656832-88
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Référence
REF
Matière
MAT
DN [mm]
PN [bar]
D1 [mm]
D2 [mm]
E1 [mm]
E2 [mm]
E3 [mm]
L [mm]
POIDS [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
656832-21
Inox 1.4404
15
10/40
21.3
45
5
2.0
3.0
38
0,09
656832-26
Inox 1.4404
20
10/40
26.9
58
6
2.0
3.0
40
0,17
656832-33
Inox 1.4404
25
10/40
33.7
68
7
2.0
3.0
40
0,26
656832-42
Inox 1.4404
32
10/40
42.4
78
8
2.0
3.0
42
0,36
656832-48
Inox 1.4404
40
10/40
48.3
88
8
2.0
3.0
45
0,45
656832-60
Inox 1.4404
50
10/16
60.3
102
8
2.0
3.0
45
0,53
656832-6040
Inox 1.4404
50
25/40
60.3
102
10
2.6
4.0
48
0,69
656832-76
Inox 1.4404
65
10/16
76.1
122
8
2.0
4.0
45
0,70
656832-7640
Inox 1.4404
65
25/40
76.1
122
11
2.6
5.0
52
1,10
656832-88
Inox 1.4404
80
10/16
88.9
138
10
2.0
4.0
50
1,00
656832-8840
Inox 1.4404
80
25/40
88.9
138
12
2.6
6.0
58
1,60
656832-114
Inox 1.4404
100
10/16
114.3
158
10
2.0
4.0
52
1,30
656832-11440
Inox 1.4404
100
25/40
114.3
162
14
3.2
6.0
65
2,40
656832-139
Inox 1.4404
125
10/16
139.7
188
10
2.0
5.0
55
1,90
656832-13940
Inox 1.4404
125
25/40
139.7
188
16
3.2
6.0
68
3,20
656832-168
Inox 1.4404
150
10/16
168.3
212
10
2.0
6.0
55
2,40
656832-16840
Inox 1.4404
150
25/40
168.3
218
18
4.0
8.0
75
4,60
656832-219
Inox 1.4404
200
10/16
219.1
268
11
2.6
6.0
62
3,90
Vis komprimert visning (21 produkter)
Informasjon om deler
Lignende deler
Request for quote (RFQ)
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
- Modèle 5683
Order number
Béné Inox 656832-88
Shorttext
Collar type 35 - Stainless steel 1.4404
Siste endring
19.11.2020 13:28:32
Enhet
Nøkkelord
Collar type
ISO
Industry
Piping
Range
Weld
accessories
collars
fittings
metric
pipes
stainless steel
valves
Klassifiseringer
CNS
CNSERPBASE Object Properties