Emile Maurin 32-1423-6

Expand Table
FR
1/5
Référence
REF
MATIERE
VERSION
FINITION
Position
POS
-0.02/-0.04
D1 [mm]
D2
D3 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
+1.5
L3 [mm]
L4 [mm]
Début
ELASTICITE1 [N]
Fin
ELASTICITE2 [N]
Informations
INFOS
1
2
3
4
32-1423-5
Acier
Butée à droite
Sans écrou
Fermé
5
M10x1
10
37.5
6
19
21
7
20
INFOTEXTE
32-1423-6
Acier
Butée à droite
Sans écrou
Fermé
6
M12x1,5
12
47.0
8
26
26
8
18
INFOTEXTE
32-1423-8
Acier
Butée à droite
Sans écrou
Fermé
8
M16x1,5
16
56.0
10
30
32
11
29
INFOTEXTE
32-1423-10
Acier
Butée à droite
Sans écrou
Fermé
10
M20x1,5
20
69.0
12
37
37
21
57
INFOTEXTE
Vis komprimert visning (4 konfigurerbare produkter)
Order numberEmile Maurin 32-1423-6
ShorttextDoigt d'indexage avec dispositif de blocage, poignée et butée à 180°, acier - Butée à droite - Sans écrou
Siste endring25.05.2021 09:28:17
Enhet

Klassifiseringer

By Functionality

BYFUNC_FIXING Fixing

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-10-01-90 Stud, bolt, pin cylindrical (not specified)

ECLASS 6.0

23-10-01-90 Pin, peg (unclassified)