...
Blickle
Räder und Rollen aus Polyamid und Polypropylen
46698 - L-PO 250G
Blickle
Räder und Rollen aus Polyamid und Polypropylen
46698 - L-PO 250G
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46698
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
L-PO 250G
L_PO_250G
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
1
46698
L-PO 250G
4047526046699
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
250
50
Gleitlager
600
295
175 x 175
4.780
Kunststoff
hochwertiges Polyamid 6
Lenkrolle
Vis komprimert visning (1 produkt)
Informasjon om deler
Lignende deler
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 46698
Order number
46698
Shorttext
L-PO 250G
Siste endring
22.05.2025 14:29:04
Enhet
Nøkkelord
Nylon
castors
polypropylene
wheels
Klassifiseringer
By Functionality
BYFUNC_ROLLING Rolling
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-02-01 Steering roller