...
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
755163 - L-VWPP 260R
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
755163 - L-VWPP 260R
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
755163
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
L-VWPP 260R
L_VWPP_260R
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
1
755163
L-VWPP 260R
4047526078362
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
260
85
Rollenlager
200
308
175 x 175
7.166
Gummi
hochwertiges Polypropylen
Lenkrolle
Vis komprimert visning (1 produkt)
Informasjon om deler
Lignende deler
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 755163
Order number
755163
Shorttext
L-VWPP 260R
Siste endring
22.05.2025 14:20:37
Enhet
Nøkkelord
castors
rubber tyres
wheels
Klassifiseringer
By Functionality
BYFUNC_ROLLING Rolling
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-02-01 Steering roller