Filter
3D Search
2D search
Farge
Kataloger
Sammenligning
NO
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skissesøk
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Lagre filen her
eller
Valg av fil
Click & Paste
Filformater som støttes:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
755481 - LK-POEV 125R-3-IS-SG
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
755481 - LK-POEV 125R-3-IS-SG
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
755481
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
LK-POEV 125R-3-IS-SG
LK_POEV_125R_3_IS_SG
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
755481
LK-POEV 125R-3-IS-SG
4047526116071
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
21
125
37
Rollenlager
250
172
140 x 110
2.400
Gummi
hochwertiges Polyamid 6
Vis komprimert visning (1 produkt)
Informasjon om deler
Lignende deler
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 755481
Order number
755481
Shorttext
LK-POEV 125R-3-IS-SG
Siste endring
22.05.2025 14:20:37
Enhet
Nøkkelord
castors
rubber tyres
wheels
Klassifiseringer
By Functionality
BYFUNC_ROLLING Rolling
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-02-01 Steering roller