2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Emile Maurin 35-786-100-24-200

Expand Table
FR
1/5
Référence
REF
ANGLE [°]
VERSION
FORME
Avec ou sans écrou
ECROU
D1 [mm]
D2
D3 [mm]
D4 [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
S1 [mm]
S2 [mm]
L1 [mm]
CHARGEMAX [kg]
Informations
INFOS
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
35-786-100-16-100
0
Avec trou de fixation
Avec semelle
sans écrou
100
M16
17
8.5
22.5
100
9
3
12
10
70.500
2100
INFOTEXTE
35-786-100-16-125
0
Avec trou de fixation
Avec semelle
sans écrou
100
M16
17
8.5
22.5
125
9
3
12
10
70.500
2100
INFOTEXTE
35-786-100-16-150
0
Avec trou de fixation
Avec semelle
sans écrou
100
M16
17
8.5
22.5
150
9
3
12
10
70.500
2100
INFOTEXTE
35-786-100-16-75
0
Avec trou de fixation
Avec semelle
sans écrou
100
M16
17
8.5
22.5
75
9
3
12
10
70.500
2100
INFOTEXTE
35-786-100-20-100
0
Avec trou de fixation
Avec semelle
sans écrou
100
M20
17
8.5
24
100
9
3
16
13
70.500
3500
INFOTEXTE
35-786-100-20-125
0
Avec trou de fixation
Avec semelle
sans écrou
100
M20
17
8.5
24
125
9
3
16
13
70.500
3500
INFOTEXTE
35-786-100-20-150
0
Avec trou de fixation
Avec semelle
sans écrou
100
M20
17
8.5
24
150
9
3
16
13
70.500
3500
INFOTEXTE
35-786-100-20-200
0
Avec trou de fixation
Avec semelle
sans écrou
100
M20
17
8.5
24
200
9
3
16
13
70.500
3500
INFOTEXTE
35-786-100-24-100
0
Avec trou de fixation
Avec semelle
sans écrou
100
M24
17
8.5
27
100
9
3
20
17
70.500
5200
INFOTEXTE
35-786-100-24-150
0
Avec trou de fixation
Avec semelle
sans écrou
100
M24
17
8.5
27
150
9
3
20
17
70.500
5200
INFOTEXTE
35-786-100-24-200
0
Avec trou de fixation
Avec semelle
sans écrou
100
M24
17
8.5
27
200
9
3
20
17
70.500
5200
INFOTEXTE
35-786-80-16-100
0
Avec trou de fixation
Avec semelle
sans écrou
80
M16
17
8.5
21.5
100
8.5
2
12
10
54.500
2100
INFOTEXTE
35-786-80-16-125
0
Avec trou de fixation
Avec semelle
sans écrou
80
M16
17
8.5
21.5
125
8.5
2
12
10
54.500
2100
INFOTEXTE
35-786-80-16-150
0
Avec trou de fixation
Avec semelle
sans écrou
80
M16
17
8.5
21.5
150
8.5
2
12
10
54.500
2100
INFOTEXTE
35-786-80-16-75
0
Avec trou de fixation
Avec semelle
sans écrou
80
M16
17
8.5
21.5
75
8.5
2
12
10
54.500
2100
INFOTEXTE
35-786-80-20-100
0
Avec trou de fixation
Avec semelle
sans écrou
80
M20
17
8.5
23
100
8.5
2
16
13
54.500
3500
INFOTEXTE
35-786-80-20-125
0
Avec trou de fixation
Avec semelle
sans écrou
80
M20
17
8.5
23
125
8.5
2
16
13
54.500
3500
INFOTEXTE
35-786-80-20-150
0
Avec trou de fixation
Avec semelle
sans écrou
80
M20
17
8.5
23
150
8.5
2
16
13
54.500
3500
INFOTEXTE
35-786-80-20-200
0
Avec trou de fixation
Avec semelle
sans écrou
80
M20
17
8.5
23
200
8.5
2
16
13
54.500
3500
INFOTEXTE
Vis komprimert visning (22 konfigurerbare produkter)
Order numberEmile Maurin 35-786-100-24-200
ShorttextPied inox, à tige filetée avec méplat et six pans - Avec trou de fixation - Avec semelle - Sans écrou
Siste endring29.07.2020 06:03:48
Enhet