2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20001720

Expand Table
EN
1/5
Article number
CNSORDERNO
Type
TYP
Weight
CNSMASSEXACT [kg]
Pressure difference
DD [Pa]
Safety type
SA
Number of poles
PZ
Sync. RPM at 50 Hz
SD
From 10 Hz
SD1
To 60 Hz
SD2
Engine power
ML [kW]
Rated current (A) at 400V / 50Hz or 230V / 50Hz
NS
Size
BG
Design type
BA
Info text
INFO
Specification
ASTEXT
Flow
VS [m^3/h]
Bestellnummeralt
CNSORDERNOALT
1
2
3
4
20001688
FDvF 110+/2/PTC
8
520-155
PTC
2
3000
540
3240
0.18
0.54
63
B14/IP55
Info text
Kleinradial-Dachventilator Typ FDvF 110+ zur Förderung aggressiver und explosionsfähiger Gase, Dämpfe und Nebel mit einem Staubgehalt von < 5mg / m³ und einer max. Temperatur von 40 °C. Umgebungstemperatur max. 40 °C. Gehäuse aus PPs, in gespritzter Ausführung mit strömungsoptimiertem Leitapparat aus einem Guss, mit integriertem wartungsfreiem Dichtungssystem bestehend aus einer Labyrinthdichtung. Bei Ex-Ausführung zusätzlich mit Fettsperre und Lippendichtung. VDMA 24 169 und RL 2014/34/EU (ATEX)-konform. Kondensatstutzen an der tiefsten Gehäusestellung. Trommellaufrad aus PPs, in gespritzter Ausführung mit Rückenbeschaufelung für garantierten Unterdruck an der Wellendurchführung im Betrieb. Direktantrieb über IEC-34 Normmotor, gasdicht gegenüber der Abluft eingehaust, mit temperaturbeständigen Anbauteilen am Gehäuse und Laufrad, um Verformungen der Einbaulage auch im Störfall zu vermeiden. Geführte Motorkühlluft durch von einander getrennte Eintritts- und Austrittskammern für die Kühlluft und Vermeidung der unkontrollierten Umwälzung. Spezialgeformtes Ausblasgitter aus Kunststoff (IP20) zur Gewährleistung der gleichmäßigen, vertikalen Abströmung.
0 - 460
1001790
20001720
FDvF 110+/4/PTC
8
150 - 45
PTC
4
1500
266
1596
0.09
0.35
50
B14/IP55
Info text
Kleinradial-Dachventilator Typ FDvF 110+ zur Förderung aggressiver und explosionsfähiger Gase, Dämpfe und Nebel mit einem Staubgehalt von < 5mg / m³ und einer max. Temperatur von 40 °C. Umgebungstemperatur max. 40 °C. Gehäuse aus PPs, in gespritzter Ausführung mit strömungsoptimiertem Leitapparat aus einem Guss, mit integriertem wartungsfreiem Dichtungssystem bestehend aus einer Labyrinthdichtung. Bei Ex-Ausführung zusätzlich mit Fettsperre und Lippendichtung. VDMA 24 169 und RL 2014/34/EU (ATEX)-konform. Kondensatstutzen an der tiefsten Gehäusestellung. Trommellaufrad aus PPs, in gespritzter Ausführung mit Rückenbeschaufelung für garantierten Unterdruck an der Wellendurchführung im Betrieb. Direktantrieb über IEC-34 Normmotor, gasdicht gegenüber der Abluft eingehaust, mit temperaturbeständigen Anbauteilen am Gehäuse und Laufrad, um Verformungen der Einbaulage auch im Störfall zu vermeiden. Geführte Motorkühlluft durch von einander getrennte Eintritts- und Austrittskammern für die Kühlluft und Vermeidung der unkontrollierten Umwälzung. Spezialgeformtes Ausblasgitter aus Kunststoff (IP20) zur Gewährleistung der gleichmäßigen, vertikalen Abströmung.
0 - 230
1001822
20001721
FDvF 110+/2/EX
10
520 - 155
EEx eb II T 3
2
3000
Not possible
Not possible
0.18
0.48
63
B14/IP55
Info text
Kleinradial-Dachventilator Typ FDvF 110+ zur Förderung aggressiver und explosionsfähiger Gase, Dämpfe und Nebel mit einem Staubgehalt von < 5mg / m³ und einer max. Temperatur von 40 °C. Umgebungstemperatur max. 40 °C. Gehäuse aus PPs, in gespritzter Ausführung mit strömungsoptimiertem Leitapparat aus einem Guss, mit integriertem wartungsfreiem Dichtungssystem bestehend aus einer Labyrinthdichtung. Bei Ex-Ausführung zusätzlich mit Fettsperre und Lippendichtung. VDMA 24 169 und RL 2014/34/EU (ATEX)-konform. Kondensatstutzen an der tiefsten Gehäusestellung. Trommellaufrad aus PPs, in gespritzter Ausführung mit Rückenbeschaufelung für garantierten Unterdruck an der Wellendurchführung im Betrieb. Direktantrieb über IEC-34 Normmotor, gasdicht gegenüber der Abluft eingehaust, mit temperaturbeständigen Anbauteilen am Gehäuse und Laufrad, um Verformungen der Einbaulage auch im Störfall zu vermeiden. Geführte Motorkühlluft durch von einander getrennte Eintritts- und Austrittskammern für die Kühlluft und Vermeidung der unkontrollierten Umwälzung. Spezialgeformtes Ausblasgitter aus Kunststoff (IP20) zur Gewährleistung der gleichmäßigen, vertikalen Abströmung.
0 - 460
1001823
20001722
FDvF 110+/4/EX
10
150 - 45
EEx eb II T 3
4
1500
Not possible
Not possible
0.12
0.48
63
B14/IP55
Info text
Kleinradial-Dachventilator Typ FDvF 110+ zur Förderung aggressiver und explosionsfähiger Gase, Dämpfe und Nebel mit einem Staubgehalt von < 5mg / m³ und einer max. Temperatur von 40 °C. Umgebungstemperatur max. 40 °C. Gehäuse aus PPs, in gespritzter Ausführung mit strömungsoptimiertem Leitapparat aus einem Guss, mit integriertem wartungsfreiem Dichtungssystem bestehend aus einer Labyrinthdichtung. Bei Ex-Ausführung zusätzlich mit Fettsperre und Lippendichtung. VDMA 24 169 und RL 2014/34/EU (ATEX)-konform. Kondensatstutzen an der tiefsten Gehäusestellung. Trommellaufrad aus PPs, in gespritzter Ausführung mit Rückenbeschaufelung für garantierten Unterdruck an der Wellendurchführung im Betrieb. Direktantrieb über IEC-34 Normmotor, gasdicht gegenüber der Abluft eingehaust, mit temperaturbeständigen Anbauteilen am Gehäuse und Laufrad, um Verformungen der Einbaulage auch im Störfall zu vermeiden. Geführte Motorkühlluft durch von einander getrennte Eintritts- und Austrittskammern für die Kühlluft und Vermeidung der unkontrollierten Umwälzung. Spezialgeformtes Ausblasgitter aus Kunststoff (IP20) zur Gewährleistung der gleichmäßigen, vertikalen Abströmung.
0 - 230
1001824
Vis komprimert visning (4 produkter)
Order number20001720
ShorttextRoof fan
Siste endring02.01.2024 13:48:40
Enhet

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties