3PMW5IWRY

Expand Table
NO
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
tilgjengelighetytelse
ACCESSIBILITYPERFORMANCE
alltid vertikal
ALWAYS_VERTICAL
assetidentifier
ASSETIDENTIFIER
eiendelstype
ASSETTYPE
strekkode
BARCODE
kategori
CATEGORY
codeperformance
CODEPERFORMANCE
farge
COLOR
bestanddeler
CONSTITUENTS
kostnad
COST
kuttet med hulrom ved belastning
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
standard høyde
DEFAULT_ELEVATION
beskrivelse
DESCRIPTION
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
MP098EWPP
n/a
1
n/a
Flyttbar
n/a
Pr_40_50_21_60:Kontorbord
ISO9001:2015
Definert av spesifisert materiale
n/a
0
0
0
SM26(1)
WDDWADKCQ
n/a
1
n/a
Flyttbar
n/a
Pr_40_50_21_60:Kontorbord
ISO9001:2015
Definert av spesifisert materiale
n/a
0
0
0
SM26
I3W6INFO2
Vektgrense: 160 kg per sete.
1
n/a
Flyttbar
n/a
Pr_40_50_12_57:Kontorstoler
ISO9001:2015
Definert av spesifisert materiale
n/a
0
0
0
Enkelt hjørnesete
110CAO4D1
Vektgrense: 160 kg per sete.
1
n/a
Flyttbar
n/a
Pr_40_50_12_57:Kontorstoler
ISO9001:2015
Definert av spesifisert materiale
n/a
0
0
0
Enkelt hjørnesete R/H med høy rygg
OP6OLNJ2J
Vektgrense: 160 kg per sete.
1
n/a
Flyttbar
n/a
Pr_40_50_12_57:Kontorstoler
ISO9001:2015
Definert av spesifisert materiale
n/a
0
0
0
Enkelt hjørnesete L/H med høy rygg
D0S51AS6A
Vektgrense: 160 kg per sete.
1
n/a
Flyttbar
n/a
Pr_40_50_12_57:Kontorstoler
ISO9001:2015
Definert av spesifisert materiale
n/a
0
0
0
2-seter med høy rygg og venstre arm
GFHLRDBUX
Vektgrense: 160 kg per sete.
1
n/a
Flyttbar
n/a
Pr_40_50_12_57:Kontorstoler
ISO9001:2015
Definert av spesifisert materiale
n/a
0
0
0
2-seter med høy rygg og høyre arm
MZ0JUDA9L
Vektgrense: 160 kg per sete.
1
n/a
Flyttbar
n/a
Pr_40_50_12_57:Kontorstoler
ISO9001:2015
Definert av spesifisert materiale
n/a
0
0
0
2-seter med rygg og høyre arm
D0FUXDPLS
Vektgrense: 160 kg per sete.
1
n/a
Flyttbar
n/a
Pr_40_50_12_57:Kontorstoler
ISO9001:2015
Definert av spesifisert materiale
n/a
0
0
0
2-seter med rygg og venstre arm
TNB8B7RCV
Vektgrense: 160 kg per sete.
1
n/a
Flyttbar
n/a
Pr_40_50_12_57:Kontorstoler
ISO9001:2015
Definert av spesifisert materiale
n/a
0
0
0
2 seter uten rygg
3PMW5IWRY
Vektgrense: 160 kg per sete.
1
n/a
Flyttbar
n/a
Pr_40_50_12_57:Kontorstoler
ISO9001:2015
Definert av spesifisert materiale
n/a
0
0
0
1 seter uten rygg
6WSYUVM5L
Vektgrense: 160 kg per sete.
1
n/a
Flyttbar
n/a
Pr_40_50_12_57:Kontorstoler
ISO9001:2015
Definert av spesifisert materiale
n/a
0
0
0
2-seter med høy rygg
88QS5PG2S
Vektgrense: 160 kg per sete.
1
n/a
Flyttbar
n/a
Pr_40_50_12_57:Kontorstoler
ISO9001:2015
Definert av spesifisert materiale
n/a
0
0
0
3-seter uten rygg
U3AKGR6PZ
Vektgrense: 160 kg per sete.
1
n/a
Flyttbar
n/a
Pr_40_50_12_57:Kontorstoler
ISO9001:2015
Definert av spesifisert materiale
n/a
0
0
0
1 seter med høy rygg
MO519OUJC
Vektgrense: 160 kg per sete.
1
n/a
Flyttbar
n/a
Pr_40_50_12_57:Kontorstoler
ISO9001:2015
Definert av spesifisert materiale
n/a
0
0
0
3-seter med rygg
R7M76Y9R4
Vektgrense: 160 kg per sete.
1
n/a
Flyttbar
n/a
Pr_40_50_12_57:Kontorstoler
ISO9001:2015
Definert av spesifisert materiale
n/a
0
0
0
2-seter med rygg
0BMBEE2JO
Vektgrense: 160 kg per sete.
1
n/a
Flyttbar
n/a
Pr_40_50_12_57:Kontorstoler
ISO9001:2015
Definert av spesifisert materiale
n/a
0
0
0
3-seter med høy rygg
BNVIK0G8E
Vektgrense: 160 kg per sete.
1
n/a
Flyttbar
n/a
Pr_40_50_12_57:Kontorstoler
ISO9001:2015
Definert av spesifisert materiale
n/a
0
0
0
1 sitteplass med rygg
UMQTRVWWI
Vektgrense: 160 kg per sete.
1
n/a
Flyttbar
n/a
Pr_40_50_12_57:Kontorstoler
ISO9001:2015
Definert av spesifisert materiale
n/a
0
0
0
800 mm sammenføyningsskjerm med 2 koøyer
Vis komprimert visning (39 produkter)
Order number3PMW5IWRY
Siste endring24.12.2024 07:09:20
Enhet
Nøkkelord

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties