2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Lagre filen hereller
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TKMSND-M5

Expand Table
EN
1/5
Bestellnummer
CNSORDERNO
代号
CODE
LLX
类型
LX
类型1
LX1
材质
CZ
表面处理
BMCL
M
M [mm]
L
L [mm]
D
D [mm]
D1
D1 [mm]
H
H [mm]
h
HH [mm]
参考重量
CKZL [kg/pcs]
PDF
1
2
3
4
5
6
TKMBWA-M3-L6
TKMBWA
标准型
无台阶
外螺纹型
SUM23
镀铬抛光
3
6
12
6
11.0
10
0.01
tkmbwa.pdf
TKMSWB-M4-L6
TKMSWB
标准型
无台阶
外螺纹型
SUS303
发纹处理
4
6
16
8
12.0
11
0.01
tkmbwa.pdf
TKMSND-M5
TKMSND
标准型
无台阶
内螺纹型
SUS303
发纹处理
5
0
20
10
13.0
12
0.02
tkmbwa.pdf
TKMBWC-M3-L6
TKMBWC
标准型
带台阶
外螺纹型
SUM23
镀铬抛光
3
6
12
6
15.0
10
0.01
tkmbwa.pdf
TKMSWD-M4-L6
TKMSWD
标准型
带台阶
外螺纹型
SUS303
发纹处理
4
6
16
8
17.0
11
0.02
tkmbwa.pdf
TKMSNE-M5
TKMSNE
标准型
带台阶
内螺纹型
SUS303
发纹处理
5
0
20
10
19.5
12
0.03
tkmbwa.pdf
Vis komprimert visning (6 konfigurerbare produkter)
Shorttext网纹旋钮标准型旋钮无台阶/带台阶·外螺纹型/内螺纹型
Siste endring30.01.2026 23:05:07
Enhet

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties