Filter
3D Search
2D search
Farge
Kataloger
Sammenligning
NO
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Skissesøk
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Lagre filen her
eller
Valg av fil
Click & Paste
Filformater som støttes:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A.R.T. Components
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-4 Z7 T - Torx SEMS screws with serrated tooth lock washer
DIN 6900-4 Z7 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with serrated tooth lock washer
A.R.T. Components
...
DIN 6900-4 Z7 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with serrated tooth lock washer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.R.T. 39481 - DIN 6900-4 Z7 T M4x10.0 mm - A2
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Forhåndsvisning av bilde
PREVIEWPERLINE
Order number
ARTNR
Type designation
TYP
Customs number
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Steel quality
GUETE
Surface metal
OBERFLAECHE
DIN standard screw head
DINSCHRAUBE
DIN standard description washer 1
DINSCHEIBE
Nominal thread diameter
D [mm]
Pitch
P [mm]
Nominal length
L [mm]
Head diameter
DK [mm]
Outer diameter
AD2 [mm]
9
|
M3x5.0 mm - A2
10
|
M3x6.0 mm - A2
11
|
M3x8.0 mm - A2
12
|
M3x10.0 mm - A2
13
|
M3x12.0 mm - A2
14
|
M3x16.0 mm - A2
15
|
M3x20.0 mm - A2
16
|
M4x6.0 mm - A2
17
|
M4x8.0 mm - A2
18
|
M4x10.0 mm - A2
19
|
M4x12.0 mm - A2
20
|
M4x16.0 mm - A2
21
|
M4x20.0 mm - A2
22
|
M4x25.0 mm - A2
23
|
M4x30.0 mm - A2
24
|
M5x6.0 mm - A2
25
|
M5x8.0 mm - A2
26
|
M5x10.0 mm - A2
42196
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
4
6
6.0
34764
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
5
6
6.0
32796
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
6
6
6.0
35519
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
8
6
6.0
34108
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
10
6
6.0
33238
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
12
6
6.0
34552
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
16
6
6.0
34110
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
3.0
0.500
20
6
6.0
34205
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
6
8
8.0
34109
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
8
8
8.0
39481
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
10
8
8.0
42898
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
12
8
8.0
32454
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
16
8
8.0
42899
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
20
8
8.0
45689
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
25
8
8.0
45690
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
4.0
0.700
30
8
8.0
37811
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
5.0
0.800
6
10
9.0
37812
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
5.0
0.800
8
10
9.0
37813
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated tooth lock washer similar to DIN 6798 A (Z7)
5.0
0.800
10
10
9.0
Vis komprimert visning (37 produkter)
Informasjon om deler
Lignende deler
Request for quote (RFQ)
A.R.T. Components
- DIN 6900-4 Z7 T stainless steel A2 plain
Order number
39481
Shorttext
Torx SEMS screws with serrated tooth lock washer
Siste endring
13.01.2025 13:40:11
Enhet