2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Filformater som støttes: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EM10410017 - PD 180i/R

Expand Table
1/5
Artikkelnummer
ARTNR
Detaljnivå
LOD
Produktbilde
BILD
BOM navn
CNSLINA
Apparatkategorier
GKAT
Teknisk beskrivelse
PRODB
Spesielle produktfunksjoner
BP
Brukergrensesnitt
BS
Styringssystem
STEUSYS
Monteringstype
MONART
Monteringssted
MONORT
1
2
3
EM10410017
350
EM10410017 - PD 180i/R
Veggmontert tilstedeværelsesdetektor
tilstedeværelsesdetektor med 180° detekteringsområde for veggmontering. Automatisk lysstyring avhengig av tilstedeværelse og dagslys. 16 A kontaktrelé (wolfram-kontakt).
enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app.
Potensiometer, IR-fjernkontroll
ON/OFF
Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
Vegg
EM10410024
350
EM10410024 - MD/PD 180 Slave
Veggmontert tilstedeværelsesdetektor
Slave-detektor for utvidelse av detekteringsområdet til en master-detektor MD 180i/R eller PD 180i/R med 180° detekteringsområde for veggmontering. Rekkevidde på opptil 16 m for systemutvidelse med opptil seks ekstra sensorer til en lav kostnad.
-
-
ON/OFF
Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
Vegg
EM10410048
350
EM10410048 - PD 180i/R-CH
Veggmontert tilstedeværelsesdetektor
tilstedeværelsesdetektor med 180° detekteringsområde for veggmontering. Automatisk lysstyring avhengig av tilstedeværelse og dagslys. 16 A kontaktrelé (wolfram-kontakt).
enkel konfigurering, fjernstyring og dokumentasjon med ESY-pen og ESY-app.
Potensiometer, IR-fjernkontroll
ON/OFF
Innfelt montering / apparatboks Ø 68 mm
Vegg
Vis komprimert visning (3 konfigurerbare produkter)
Order numberEM10410017
ShorttextVeggmontert tilstedeværelsesdetektor
Siste endring16.03.2026 09:58:46
Enhet

Klassifiseringer

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

Revit

RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based
Family categoryElectrical Equipment
Compare multiple parts
Add at least 2 products with