Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Katalogi: 2
38
Werma
(22)
Pfannenberg
(16)
Nie znaleziono? Poproś o katalog
słowa kluczowe: 28
38
Wzbogacenia
36
Pomiar
38
Typy pliku
38
Kategorie
38
Klasyfikacje
38
Filtr
Alarm signal
Tutaj można znaleźć modele CAD ECLASS 11.0
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
...
ECLASS 11.0
27 - Elektrotechnika, automatyzacja i technologia
27-14 - Instalacja, urządzenie elektryczne
27-14-32 - Czujniki/technika sygnałowa
27-14-32-23 - Alarm signal
ECLASS 11.0
...
27-14-32 - Czujniki/technika sygnałowa
27-14-32-23 - Alarm signal
Classic 110
Multi-t.sounder EM 8 tne 115VAC BK
Classic 110
Multi-t.sounder EM 8 tne 230VAC BK
Classic 110
Multi-t.sounder EM 8 tne 24VAC/DC BK
Flashing Sounder PRO X 10
Combined visual-audible signaling devices
KombiSIGN 71
Buzzer element contin/pulse 115VAC BK
KombiSIGN 71
Buzzer element contin/pulse 230VAC BK
KombiSIGN 71
Buzzer element contin/pulse 24VAC/DC BK
KombiSIGN 71
Siren element 7 Tone 24VDC BK
KombiSIGN 71
Siren element 8 tne 115-230VAC BK
KombiSIGN 71
Siren element 8 tne 24VAC/DC BK
KombiSIGN 71
Siren element contin/altern. 24VAC/DC BK
KombiSIGN 71
Vocal element 24VDC BK
KombiSIGN 71
Siren self-adjusting Pulse tone 24VDC BK
KombiSIGN 71
Vocal element 24VDC BK
KombiSIGN 72
Siren element 8 tne 115-230VAC GY
KombiSIGN 72
Siren element 8 tne 24VAC/DC GY
KombiSIGN 72
Siren element contin/altern. 24VAC/DC GY
Midi
Sounder 115-230VAC GY
Midi
Sounder 12/24VAC/DC GY
Mini
Mini Sounder contin/pulse 115-230VAC GY
Mini
Mini Sounder contin/Puls 12VAC/DC GY
Mini MC
MC55 RGB Blinking Buzzer Cable 10-30VDC
Mini MC
MC55 RGB Buzzer M12-plug 10-30VDC
PA 1-R
Patrol Radial Schallgeber max. 105 dB(A)
PA L 1-R
Patrol radial sounder/LED combi 105 dB(A)