Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
Katalogi: 1
864
SCHUNK
(864)
Nie znaleziono? Poproś o katalog
słowa kluczowe: 31
864
Pomiar
864
Typy pliku
864
Kategorie
864
Klasyfikacje
864
Części znormalizowane
829
SCHUNK
A1 Średnica ciała 1
(A1)
864
A4 średnica kołnierza
(A4)
864
B1 Długość średnicy ciała 1
(B1)
864
B3 długość konsolowe
(B3)
864
BLD ID obrazu
(BLD)
864
C11 Rodzaj uchwycenia, po stronie maszyny
(C11)
864
C12 Przyjmujący formę, po stronie maszyny
(C12)
864
C14 Rekord wykonanie, po stronie maszyny
(C14)
864
C15 Nagranie, po stronie maszyny
(C15)
864
C51 Rodzaj uchwycenia, strona obrabianego
(C51)
864
C52 Przyjmujący formę, strona obrabianego
(C52)
864
C54 Rekord wykonanie, strona obrabianego
(C54)
864
C55 Nagranie, strona obrabianego
(C55)
864
Creative Common License
(CNSLICENSE)
864
E1 kierunek cięcia
(E1)
864
H21 Wlotu chłodziwa
(H21)
864
H22 Wylot chłodziwa
(H22)
864
Identyfikator
(IDNR)
864
J21 zamówienie
(J21)
864
J22 Nazwa produktu
(J22)
864
J3 Firma ID
(J3)
864
J7 Dysk
(J7)
864
NSM Numer standardowy Charakterystyka właściwości
(NSM)
864
A6 Średnica przewrót
(A6)
862
B51 Kąt stożka
(B51)
862
C71 Średnica mocowania, min., strona obrabianego
(C71)
862
D7 Masa
(D7)
856
B71 Pełnometrażowy
(B71)
851
C81 Długość mocowania, maks.
(C81)
851
C82 Długość mocowania, min.
(C82)
851
Regulowana głębokość mocowania
(EINSPANN)
844
A2 Średnica ciała 2
(A2)
706
B2 Długość średnicy ciała 2
(B2)
634
A22 Średnica ciała 3
(A22)
238
B22 Długość średnicy ciała 3
(B22)
238
SKG1BL
53
SKG2
53
SKG2BL
53
SKG3
53
SKG4
53
Filtr
Uchwyt ręczny (uchwyt siłowy)
Tutaj można znaleźć modele CAD ECLASS 9.1
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
...
ECLASS 9.1
21 - Narzędzia
21-02 - Uchwyt narzędziowy, uchwyt przedmiotu
21-02-10 - Uchwyt siłowy
21-02-10-03 - Uchwyt ręczny (uchwyt siłowy)
ECLASS 9.1
...
21-02-10 - Uchwyt siłowy
21-02-10-03 - Uchwyt ręczny (uchwyt siłowy)
iTENDO² | DIN ISO 12164-1
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy
iTENDO² | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50
Hydrauliczny rozprężny uch...
iTENDO² | ISO 26623-1
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy
TENDO | Mocowanie kołnierzowe
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzęd...
TENDO Adapter | ASME B5.50
Adapter
TENDO E compact | DIN ISO 12164-1
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzęd...
TENDO E compact | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50
Hydrauliczny ro...
TENDO E compact | ISO 26623-1
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzęd...
TENDO ES | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50
Hydrauliczny rozprężny uch...
TENDO LSS | DIN ISO 12164-1
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy
TENDO LSS | DIN ISO 7388-1
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy
TENDO Platinum | ABS-H
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzęd...
TENDO Platinum | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6
Hydrauliczny ro...
TENDO Platinum | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50
Hydrauliczny ro...
TENDO Platinum | ISO 26623-1
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzęd...
TENDO RLA | DIN ISO 12164-1
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzęd...
TENDO RLA | DIN ISO 7388-1
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy
TENDO Silver | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6
Hydrauliczny rozprężny uch...
TENDO Silver | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50
Hydrauliczny rozprężny uch...
TENDO Slim 4ax | DIN ISO 12164-1
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzęd...
TENDO Slim 4ax | DIN ISO 7388-1
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzęd...
TENDO Slim 4ax | ISO 26623-1
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy
TENDO Slim 4ax CF | DIN ISO 12164-1
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzęd...
TENDO Slim 4ax CF| DIN ISO 7388-1
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzęd...
TENDO Turn | Cylinder shaft
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy
TENDO Turn | DIN ISO 10889-1
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzęd...
TENDO WZS | DIN ISO 7388-1 / ASME B5.61
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzęd...
TENDO WZS |Mocowanie kołnierzowe
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzęd...
TENDO Zero | DIN ISO 12164-1
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzęd...
TENDO Zero | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50
Hydrauliczny rozprężny uch...
TENDO Zero | ISO 26623-1
Hydrauliczny rozprężny uchwyt narzędziowy