Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 70
31 453
Wzbogacenia
2339
Funkcje
28 169
Pomiar
31 453
Typy pliku
31 453
Kategorie
28 169
Klasyfikacje
28 169
Części znormalizowane
24
Certyfikaty
31 453
KIPP USA
Material (MATERIAL)
18 120
width (B)
29 347
diameter (D)
30 676
diameter (D1)
30 725
diameter (D2)
31 398
height (H)
31 153
Length (L)
28 033
Length (L1)
322
size (GR)
31 113
height (H1)
30 405
Length (A)
31 145
Approx. weight (GEW)
30 684
RoHS (ROHS)
31 453
Customs tariff number USA (ZTNUSA)
5642
EAN-Nr. Kipp (EAN)
31 453
End of life (EOL)
29 925
Standardlieferzeit (STDLZ)
31 449
Operating and maintenance instructions (WARTUNG)
29 925
distance (A)
4
Filtr
KIPP USA Katalog CAD

KIPP USA Katalog CAD

Adjustable HandlesTutaj można znaleźć modele CAD KIPP USA z obszarów Adjustable Handles, Classic ball style, Adjustable Handles, Modern Design Style, Adjustable Handles, Modern Design Style, Plastic, Cam Levers, Adjustable Tension Levers, Handles
EN
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki