Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 7
782
Funkcje
782
Pomiar
782
Typy pliku
782
Kategorie
782
Klasyfikacje
782
Certyfikaty
782
KIPP USA
Material
(MATERIAL)
64
width
(B)
782
diameter
(D)
652
diameter
(D1)
782
diameter
(D2)
782
Length
(L)
782
Length
(L1)
782
Position
(POS)
782
diameter
(D3)
782
Length
(L2)
782
Length
(L3)
782
Length
(L5)
782
Receiving hole H11
(AUFNAHME)
782
Shering force double shear max. kN
(FESTIGKEIT)
782
Approx. weight
(GEW)
782
RoHS
(ROHS)
782
EAN-Nr. Kipp
(EAN)
782
Standardlieferzeit
(STDLZ)
782
End of life
(EOL)
782
Operating and maintenance instructions
(WARTUNG)
782
Filtr
KIPP USA Katalog CAD
Ball Lock Pins, T and L Grip
Tutaj można znaleźć modele CAD KIPP USA
Dodaj wyszukiwanie w katalogu
Preferred catalog language
EN
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
...
KIPP USA
Ball Lock Pins
Ball Lock Pins, T and L Grip
KIPP USA
Ball Lock Pins
Ball Lock Pins, T and L Grip
K0366
Ball lock pins with T-gripg
K0642
Ball Lock Pins with L-grip
K0792
Ball lock pins with L-grip
K0792
Ball lock pins with T-grip
K0792
Ball Lock Pins with L-grip, self-locking, precipitation hardened
K0792
Ball Lock Pins with T-grip, self-locking, precipitation hardened
K0793
Ball lock pins with L-grip
K0793
Ball lock pins with T-grip
K0793
Ball lock pins with L-grip with high shear strength
K0793
Ball lock pins with T-grip with high shear strength
K1415
Ball lock pins with L-grip stainless steel, with head-end lock
K1415
Ball lock pins with T-grip stainless steel, with head-end lock
K1804
Ball lock pins with T-grip lockable
słowa kluczowe
stainless steel
Ball lock pins
grip
lock
lockable
high
shear strength
Spółki zależne:
USA
Stevensville MI 49127
KIPP Inc.
Niederlassung
4305 N. Roosevelt Rd.
Stevensville
+1 269 932 1100
+1 269 932 1015
information@kipp.com
www.kippusa.com