Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 26
1492
Funkcje
1412
Pomiar
1492
Typy pliku
1492
Kategorie
1412
Klasyfikacje
1412
Części znormalizowane
179
Certyfikaty
1492
KIPP USA
Material (MATERIAL)
288
thread (D)
1376
diameter (D1)
1492
diameter (D2)
1178
height (H)
1492
Length (L)
1279
Length (L1)
66
diameter (D3)
828
Approx. weight (GEW)
1492
RoHS (ROHS)
1492
EAN-Nr. Kipp (EAN)
1492
End of life (EOL)
1464
Standardlieferzeit (STDLZ)
1482
Operating and maintenance instructions (WARTUNG)
1482
diameter (D)
66
Filtr
KIPP USA Katalog CAD

KIPP USA Katalog CAD

Knurled KnobsTutaj można znaleźć modele CAD KIPP USA
EN
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
Spółki zależne:
USA
Stevensville MI 49127
KIPP Inc.
Niederlassung
4305 N. Roosevelt Rd.
USStevensville
+1 269 932 1100
+1 269 932 1015