Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 24
917
Wzbogacenia
440
Funkcje
807
Pomiar
917
Typy pliku
917
Kategorie
807
Klasyfikacje
807
Certyfikaty
903
KIPP USA
Material
(MATERIAL)
710
width
(B)
879
thread
(D)
917
diameter
(D1)
84
diameter
(D2)
873
height
(H)
917
Length
(L)
747
Length
(L1)
5
Length
(A)
834
height
(H1)
874
depth
(T)
840
Approx. weight
(GEW)
917
RoHS
(ROHS)
917
EAN-Nr. Kipp
(EAN)
917
End of life
(EOL)
903
Standardlieferzeit
(STDLZ)
903
Operating and maintenance instructions
(WARTUNG)
807
Length
(B)
38
Filtr
KIPP USA Katalog CAD
Wing Grips and Mini Wings
Tutaj można znaleźć modele CAD KIPP USA
Dodaj wyszukiwanie w katalogu
Preferred catalog language
EN
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
...
KIPP USA
Knobs
Wing Grips and Mini Wings
KIPP USA
Knobs
Wing Grips and Mini Wings
K0273
Wing Grips stainless steel
K1312
Wing nut for Hygienic USIT® sealing and shim washer
K1313
Wing screw for Hygienic USIT® sealing and shim washer
K1314
Wing nut narrow in Hygienic DESIGN
K0274
Wing grips
K0274
Wing grips antibacterial metal parts stainless steel
K0274
Wing grips antistatic
K0274
Wing grips with tapped through
K0783
Wing grips
K0608
Wing Grips one-sided
K0274
Mini Wings
K0274
Wing grips "Miniwing" antibacterial metal parts stainless steel
K0274
Wing grips "Miniwing", plastic, metal detectable
K0274
Wing grips "Miniwing" biopolymer
K0274
Wing grips "Miniwing", plastic, optically detectable
K0274
Wing grips "Miniwing" biopolymer
K0274
Wing grips "Miniwing" antistatic
K0658
Wing grips “Miniwing” tapped through
K2041
Wing grips "Miniwing" stainless steel
K1126
Grip nuts
K1126
Knurled screws
słowa kluczowe
stainless steel
steel
plastic
Knobs
grip
Wing grips
Hygienic
mini
Spółki zależne:
USA
Stevensville MI 49127
KIPP Inc.
Niederlassung
4305 N. Roosevelt Rd.
Stevensville
+1 269 932 1100
+1 269 932 1015
information@kipp.com
www.kippusa.com