Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 94
8050
Wzbogacenia
1130
Funkcje
6941
Pomiar
8050
Typy pliku
8050
Kategorie
6966
Klasyfikacje
6966
Części znormalizowane
3053
Certyfikaty
8010
KIPP USA
Material (MATERIAL)
2973
width (B)
1207
thread (D)
7917
diameter (D1)
6896
diameter (D2)
4789
height (H)
8013
Length (L)
7193
Length (L1)
92
depth (T)
7415
Approx. weight (GEW)
8050
RoHS (ROHS)
8050
Customs tariff number USA (ZTNUSA)
371
EAN-Nr. Kipp (EAN)
8050
End of life (EOL)
7607
Standardlieferzeit (STDLZ)
7873
Operating and maintenance instructions (WARTUNG)
7777
diameter (D)
66
Length (B)
38
adhesive force (H)
20
version (D2)
20
Filtr
KIPP USA Katalog CAD

KIPP USA Katalog CAD

KnobsTutaj można znaleźć modele CAD KIPP USA z obszarów Knurled Knobs, Mushroom Knobs, Palm Grips, Star Grips, Ball and Six-Lobe Knobs, Wing Grips and Mini Wings, T-Grips
EN
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki