Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 9
48
Funkcje
48
Pomiar
48
Typy pliku
48
Kategorie
48
Klasyfikacje
48
Certyfikaty
46
KIPP USA
Main
(MATERIAL)
42
width
(B)
4
diameter
(D)
8
thread
(D1)
4
height
(H)
18
Length
(L)
18
Length
(L1)
4
version
(AUSF)
40
Form
(FORM)
24
Approx. weight
(GEW)
48
Holding force F1
(HALTEKRAFT)
40
RoHS
(ROHS)
48
EAN-Nr. Kipp
(EAN)
48
Standardlieferzeit
(EOL)
48
Standardlieferzeit
(STDLZ)
48
Operating and maintenance instructions
(WARTUNG)
48
Filtr
KIPP USA Katalog CAD
Adjustable Latches
Tutaj można znaleźć modele CAD KIPP USA
Dodaj wyszukiwanie w katalogu
Preferred catalog language
EN
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
...
KIPP USA
Latches
Adjustable Latches
KIPP USA
Latches
Adjustable Latches
K0046
Adjustable Latches screw-on holes visible
K0047
Adjustable Latches screw-on holes covered
K0048
Adjustable Lataches screw-on holes visible
K0049
Adjustable Latches screw-on holes covered
K0050
Adjustable Latches with a movable hook clamp
K0051
Adjustable Latches
K0052
Adjustable Latches heavy-duty model
K0046
Catch plates
K0048
Catch plates
słowa kluczowe
latches
adjustable
Hook clamp
Catch plates
holes
model
covered
visible
Spółki zależne:
USA
Stevensville MI 49127
KIPP Inc.
Niederlassung
4305 N. Roosevelt Rd.
Stevensville
+1 269 932 1100
+1 269 932 1015
information@kipp.com
www.kippusa.com