Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 34
212
Funkcje
91
Pomiar
212
Typy pliku
212
Kategorie
95
Klasyfikacje
95
Części znormalizowane
3
Certyfikaty
210
KIPP USA
Main (MATERIAL)
119
width (B)
112
diameter (D)
99
diameter (D1)
96
diameter (D2)
66
height (H)
124
Length (L)
118
Length (L1)
95
Approx. weight (GEW)
212
RoHS (ROHS)
212
EAN-Nr. Kipp (EAN)
212
Standardlieferzeit (EOL)
78
Standardlieferzeit (STDLZ)
202
Operating and maintenance instructions (WARTUNG)
202
Filtr
KIPP USA Katalog CAD

KIPP USA Katalog CAD

LatchesTutaj można znaleźć modele CAD KIPP USA z obszarów Latches, Adjustable Latches, Stop latches, Snap locks, Slam latches
EN
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
Spółki zależne:
USA
Stevensville MI 49127
KIPP Inc.
Niederlassung
4305 N. Roosevelt Rd.
USStevensville
+1 269 932 1100
+1 269 932 1015