Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 81
2082
Funkcje
1897
Pomiar
2082
Typy pliku
2082
Kategorie
2056
Klasyfikacje
2056
Części znormalizowane
42
Certyfikaty
2082
KIPP USA
Main (MATERIAL)
464
Length (B)
521
diameter (D)
1169
diameter (D1)
1424
diameter (D2)
832
height (H)
586
Length (L)
641
Length (L1)
675
Approx. weight (GEW)
2082
RoHS (ROHS)
2082
Customs tariff number USA (ZTNUSA)
165
EAN-Nr. Kipp (EAN)
2082
End of life (EOL)
1185
Standardlieferzeit (STDLZ)
1688
Operating and maintenance instructions (WARTUNG)
2019
height (B)
135
höhe (H)
20
thread (D)
2
Filtr
KIPP USA Katalog CAD

KIPP USA Katalog CAD

Locating ComponentsTutaj można znaleźć modele CAD KIPP USA z obszarów Locating Pins and Rest Pads, Support elements, locating elements, stop elements
EN
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
Spółki zależne:
USA
Stevensville MI 49127
KIPP Inc.
Niederlassung
4305 N. Roosevelt Rd.
USStevensville
+1 269 932 1100
+1 269 932 1015