Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 7
1256
Pomiar
1256
Typy pliku
1256
Części znormalizowane
52
Certyfikaty
1256
KIPP USA
Material
(MATERIAL)
52
diameter
(D1)
1256
diameter
(D2)
1256
height
(H)
52
Approx. weight
(GEW)
1256
RoHS
(ROHS)
1256
Customs tariff number USA
(ZTNUSA)
150
EAN-Nr. Kipp
(EAN)
1256
End of life
(EOL)
1158
Operating and maintenance instructions
(WARTUNG)
1204
Standardlieferzeit
(STDLZ)
1256
Filtr
KIPP USA Katalog CAD
Seals
Tutaj można znaleźć modele CAD KIPP USA
Dodaj wyszukiwanie w katalogu
Preferred catalog language
EN
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
...
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Seals
KIPP USA
Machine & Fixture Components
Seals
K2419
O-rings
K2417
O-rings EPDM
K2418
O-rings FKM
K2078
DIN 7603 sealing washers copper or aluminium
słowa kluczowe
components
Machine
Fixture
aluminium
Seals
copper
sealing washers
Spółki zależne:
USA
Stevensville MI 49127
KIPP Inc.
Niederlassung
4305 N. Roosevelt Rd.
Stevensville
+1 269 932 1100
+1 269 932 1015
information@kipp.com
www.kippusa.com