Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 409
14 623
Wzbogacenia
1061
Funkcje
11 714
Pomiar
14 595
Typy pliku
14 604
Kategorie
12 791
Klasyfikacje
12 791
Części znormalizowane
406
Certyfikaty
14 581
KIPP USA
Material
(MATERIAL)
4525
width
(B)
8566
diameter
(D)
13 788
diameter
(D1)
12 040
diameter
(D2)
11 744
height
(H)
12 076
Length
(L)
12 567
Length
(L1)
2972
Approx. weight
(GEW)
14 623
RoHS
(ROHS)
14 479
EAN-Nr. Kipp
(EAN)
14 479
End of life
(EOL)
13 881
Standardlieferzeit
(STDLZ)
14 591
Operating and maintenance instructions
(WARTUNG)
14 382
thread
(D)
50
Length
(B)
40
Geiwinde
(D2)
15
thread
(D1)
12
Diameter
(D1)
5
Filtr
KIPP USA Katalog CAD
Product lines KIPP Inc.
Tutaj można znaleźć modele CAD KIPP USA z obszarów
DETECTABLE, FEATURE grip, 19" TECHNOLOGY, ESD, MEDI grip, NATURE grip, NOVO grip, NOVOnox hygienic, Stainless steel, SYMPA touch, Accessories for aluminium profiles
Dodaj wyszukiwanie w katalogu
Preferred catalog language
EN
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
...
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
DETECTABLE
FEATURE grip
19" TECHNOLOGY
ESD
MEDI grip
NATURE grip
NOVO grip
NOVOnox hygienic
Stainless steel
SYMPA touch
Accessories for aluminium profiles
słowa kluczowe
stainless steel
steel
Adjustable Handles
Indexing plungers
components
plastic
Pull handles
Toggle clamps
Spółki zależne:
USA
Stevensville MI 49127
KIPP Inc.
Niederlassung
4305 N. Roosevelt Rd.
Stevensville
+1 269 932 1100
+1 269 932 1015
information@kipp.com
www.kippusa.com