Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 4
89
Funkcje
89
Pomiar
89
Typy pliku
89
Kategorie
89
Klasyfikacje
89
Certyfikaty
89
KIPP USA
Main
(MATERIAL)
80
diameter
(D)
80
diameter
(D1)
89
diameter
(D2)
89
height
(H)
9
Length
(L)
80
Length
(L1)
80
Approx. weight
(GEW)
89
RoHS
(ROHS)
89
EAN-Nr. Kipp
(EAN)
89
Standardlieferzeit
(STDLZ)
89
End of life
(EOL)
89
Operating and maintenance instructions
(WARTUNG)
89
Filtr
KIPP USA Katalog CAD
Lateral Spring Plungers
Tutaj można znaleźć modele CAD KIPP USA
Dodaj wyszukiwanie w katalogu
Preferred catalog language
EN
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
...
KIPP USA
Spring Plungers
Lateral Spring Plungers
KIPP USA
Spring Plungers
Lateral Spring Plungers
K0368
Lateral Spring Plungers
K0369
Eccentric bushings and assembly tools for lateral spring plungers
słowa kluczowe
Spring Plungers
Lateral Spring Plungers
assembly tools
Eccentric Bushings
Spółki zależne:
USA
Stevensville MI 49127
KIPP Inc.
Niederlassung
4305 N. Roosevelt Rd.
Stevensville
+1 269 932 1100
+1 269 932 1015
information@kipp.com
www.kippusa.com