słowa kluczowe: 52
1166
Funkcje
1082
Pomiar
1153
Typy pliku
1153
Kategorie
1097
Klasyfikacje
1097
Certyfikaty
1166
KIPP USA
Main (MATERIAL)
594
width (B)
28
thread (D)
919
diameter (D1)
1035
diameter (D2)
276
spring travel (H)
894
Length (L)
1128
Length (L1)
655
Approx. weight (GEW)
1166
RoHS (ROHS)
1166
Customs tariff number USA (ZTNUSA)
26
EAN-Nr. Kipp (EAN)
1166
Standardlieferzeit (STDLZ)
1166
End of life (EOL)
1152
Operating and maintenance instructions (WARTUNG)
1158
diameter (D)
214
Filtr
KIPP USA Katalog CAD

KIPP USA Katalog CAD

Spring PlungersTutaj można znaleźć modele CAD KIPP USA z obszarów Ball Plungers, Pin Plungers, Ball Plungers LONG-LOK, Pin Plungers LONG-LOK, Push Fit Plungers, Lateral Spring Plungers
EN
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
Spółki zależne:
USA
Stevensville MI 49127
KIPP Inc.
Niederlassung
4305 N. Roosevelt Rd.
USStevensville
+1 269 932 1100
+1 269 932 1015