słowa kluczowe: 681
6910
Funkcje
4652
Pomiar
6871
Typy pliku
6871
Kategorie
5734
Klasyfikacje
5734
Części znormalizowane
2442
Certyfikaty
6762
KIPP
Materiał (MATERIAL)
2801
Szerokość (B)
2577
Średnica (D)
5055
Średnica (D1)
2828
Średnica (D2)
2088
Wysokość (H)
2784
Długość (L)
4527
Długość (L1)
1998
Ciężar ok. (GEW)
6905
RoHS (ROHS)
6826
Nr taryfy celnej (ZTN)
6902
EAN-Nr. Kipp (EAN)
6889
End of life (EOL)
5440
Standardowy czas dostawy (STDLZ)
5470
Instrukcje obsługi i konserwacji (WARTUNG)
6783
Gwint (D1)
66
Filtr
KIPP Katalog CAD

KIPP Katalog CAD

SYSTEMY MOCOWANIATutaj można znaleźć modele CAD KIPP z obszarów Systemy mocoujące, Modułowe systemy mocowania, Systemy mocowania w punkcie zerowym, Imadłowe systemy mocowania
PL
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
Spółki zależne:
Polska
Wrocław 53-238
KIPP POLSKA Sp. z o.o.
Niederlassung
ul. Ostrowskiego 7
PLWrocław
+48 71 339 21 44
+48 71 336 22 63