Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 50
6029
Wzbogacenia
1130
Funkcje
5606
Pomiar
6029
Typy pliku
6029
Kategorie
5606
Klasyfikacje
5606
Części znormalizowane
2627
Certyfikaty
6029
KIPP
komponentów (MATERIAL)
2210
Szerokość (B)
704
Gwint (D)
6029
Średnica (D1)
5325
Średnica (D2)
3679
Wysokość (H)
5729
Długość (L)
5746
Długość (L1)
300
Głębokość (T)
5504
Ciężar ok. (GEW)
6029
RoHS (ROHS)
6029
Nr taryfy celnej (ZTN)
6029
EAN-Nr. Kipp (EAN)
6029
End of life (EOL)
5928
Standardowy czas dostawy (STDLZ)
5927
Instrukcje obsługi i konserwacji (WARTUNG)
5832
Filtr
KIPP Katalog CAD

KIPP Katalog CAD

Uchwyty, pokrętła – inchTutaj można znaleźć modele CAD KIPP z obszarów Nakrętki radełkowane / śruby radełkowane / pokrętła radełkowane - inch, Pokrętła krzyżowe / pokrętła gwiaździste / pokrętła mocujące - inch, Przyciski - inch, Pokrętła motylkowe / uchwyty T / śruby z uchwytem - inch, Uchwyty kuliste / gałki kuliste - inch, Ramiona dźwigni - inch
PL
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki