Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 211
33 253
Wzbogacenia
2654
Funkcje
29 969
Pomiar
33 253
Typy pliku
33 253
Kategorie
30 547
Klasyfikacje
30 547
Części znormalizowane
3059
Certyfikaty
33 205
KIPP
Korpus
(MATERIAL)
17 618
Szerokość
(B)
22 421
Średnica
(D)
32 486
Średnica
(D1)
32 313
Średnica
(D2)
29 770
Wysokość
(H)
31 849
Długość
(L)
29 295
Długość
(L1)
3527
Ciężar ok.
(GEW)
32 484
RoHS
(ROHS)
33 253
Nr taryfy celnej
(ZTN)
33 199
EAN-Nr. Kipp
(EAN)
33 253
End of life
(EOL)
32 017
Standardowy czas dostawy
(STDLZ)
32 911
Instrukcje obsługi i konserwacji
(WARTUNG)
32 092
Filtr
KIPP Katalog CAD
INCH
Tutaj można znaleźć modele CAD KIPP z obszarów
Rękojeści nastawne, dźwignie mimośrodowe, dźwignie mocujące - inch, Uchwyty, pokrętła – inch, Uchwyty pałąkowe, uchwyty kasetowe, uchwyty profilowane - inch, Koła ręczne, korby i uchwyty do kół ręcznych, wskaźniki położenia - inch, Stopki wychylne - inch, Złączki i łączniki, złącza profilowe - inch, Zatrzaski kulkowe oraz trzpieniowe, trzpienie ustalające, sworznie blokujące kulkowe, rygle blokujące - inch, ransport technology - inch
Dodaj wyszukiwanie w katalogu
Preferred catalog language
PL
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
...
KIPP
INCH
KIPP
INCH
Rękojeści nastawne, dźwignie mimośrodowe, dźwignie mocujące - inch
Uchwyty, pokrętła – inch
Uchwyty pałąkowe, uchwyty kasetowe, uchwyty profilowane - i...
Koła ręczne, korby i uchwyty do kół ręcznych, wskaźniki położenia - inch
Stopki wychylne - inch
Złączki i łączniki, złącza profilowe - inch
Zatrzaski kulkowe oraz trzpieniowe, trzpienie ustalające, sworznie blok...
ransport technology - inch
słowa kluczowe
Uchwyty
Trzpienie
ustalające
mocujące
Dźwignie
pokrętła
ze
stali
Spółki zależne:
Polska
Wrocław 53-238
KIPP POLSKA Sp. z o.o.
Niederlassung
ul. Ostrowskiego 7
Wrocław
+48 71 339 21 44
+48 71 336 22 63
polska@kipp.com
www.kipp.pl