Filtr
3D Search
Wyszukiwanie 2D
Kolor
Katalogi
Porównanie
PL
Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Wyszukiwanie szkiców
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Zapisz plik tutaj
lub
Wybór pliku
Click & Paste
Obsługiwane formaty plików:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 21
116
Pomiar
116
Typy pliku
116
MICROMAT Spannhydraulik
Sonderausführung
(SA)
108
Hub +/- 1
(HUB)
116
Hubst
(HUBST)
8
Gesamtlänge L
(L)
8
Kolben Ø D
(D)
108
Stangen Ø d
(SD)
108
Wirksame Kolbenfläche
(WK)
108
Druckkraft
(100 bar) (DK)
108
a
(A)
116
b
(B)
116
c
(C)
116
g Ø
(G)
116
o x Gewindetiefe
(O)
116
SW
(SW)
116
Filtr
MICROMAT Spannhydraulik Katalog CAD
Blockzylinder
Tutaj można znaleźć modele CAD MICROMAT Spannhydraulik z obszarów
Einfachwirkend, Doppeltwirkend, Doppeltwirkend mit Aluminiumgehäuse
Dodaj wyszukiwanie w katalogu
Preferred catalog language
EN
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
...
MICROMAT Spannhydraulik
Blockzylinder
MICROMAT Spannhydraulik
Blockzylinder
Einfachwirkend
Doppeltwirkend
Doppeltwirkend mit Aluminiumgehäuse
słowa kluczowe
double acting
Block cylinder
connection
traverse
aluminium case
spring return
Single acting
side
Spółki zależne:
Niemcy
Rutesheim 71277
Micromat Spannhydraulik GmbH
Siemensstr. 15
Rutesheim
+49 (0) 7152 / 357 65 60
+49 (0) 7152 / 357 65 80
info@micromat.de
www.micromat.de/