słowa kluczowe: 16
392
Pomiar
392
Typy pliku
392
MICROMAT Spannhydraulik
Position (POS)
308
rod Ø (SD)
320
Hub (HUB)
320
a (A)
380
Swivelling angle (SCW)
308
b (B)
380
c (C)
380
d (D)
380
fine adjustment stroke (E)
344
h Ø (H)
344
j Ø (J)
220
k (K)
372
m (M)
364
l Ø (L)
380
n (N)
172
q (Q)
316
p (P)
372
r (R)
348
s (S)
364
diameter rod (G2)
44
Filtr
MICROMAT Spannhydraulik Katalog CAD

MICROMAT Spannhydraulik Katalog CAD

SchwenkspannerTutaj można znaleźć modele CAD MICROMAT Spannhydraulik z obszarów Clamping arm, Swing clamp with swing stroke without monitoring, Swing clamp without swing stroke with monitoring, Swing clamp without swing stroke without monitoring
EN
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki