Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
słowa kluczowe: 237
750
Funkcje
134
Pomiar
743
Typy pliku
743
Kategorie
236
Klasyfikacje
236
Części znormalizowane
87
Certyfikaty
665
norelem
Materiał (MATERIAL)
51
Szerokość (B)
269
Średnica (D)
254
Średnica (D1)
168
Średnica (D2)
133
Wysokość (H)
182
Długość (L)
468
Długość (L1)
158
Ciężar ok. (GEW)
750
RoHS (ROHS)
750
Nr taryfy celnej (ZTN)
750
EAN-Nr. norelem (EAN)
750
End of life (EOL)
484
Standardowy czas dostawy (STDLZ)
444
Instrukcje obsługi i konserwacji (WARTUNG)
609
Szerokość (D)
33
Rozwartość klucza (H)
13
Odstęp (L)
11
L1
6
Filtr
norelem Katalog CAD

norelem Katalog CAD

norelem zmontowane System montażowyTutaj można znaleźć modele CAD norelem z obszarów 10000 Osłony profili aluminiowych Profile aluminiowe Systemy porządkowania Elementy specjalne do profili aluminiowych Łączniki profili aluminiowych, 12000 Siłownik pneumatyczny
PL
Filtr katalogów
Wszystkie kraje/regiony dostawców
Wszystkie rynki
Spółki zależne:
Polska
Gorzów Wielkopolski 66-400
norelem Sp. z o.o.
Niederlassung
ul. Myśliborska 22
PLGorzów Wielkopolski
+48 572 895 704