Dyrektywa WEEE: Odpowiedzialność za odpady elektryczne

Czym jest dyrektywa WEEE?
Elektronika jest najszybciej rosnącym źródłem odpadów w UE. Skrót WEEE oznacza zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Dyrektywa UE reguluje sprzedaż, odbiór i prawidłową utylizację zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Od 2018 r. otwarty zakres stanowi, że każde urządzenie lub narzędzie, które przewodzi prąd, należy do kategorii sprzętu elektrycznego. Oprócz laptopów, telewizorów, tosterów i pralek obejmuje to teraz również meble i tekstylia, takie jak migające buty dla dzieci.
Dyrektywa WEEE 2012/19/UE weszła w życie w sierpniu 2012 r. i zastąpiła dyrektywę WEEE 2002/96/WE ze stycznia 2003 r. Ostatnie zmiany wprowadzono w 2018 r. Rozporządzenie to określa pewne warunki ramowe; poszczególne państwa członkowskie UE są odpowiedzialne za jego transpozycję do prawa krajowego. W Niemczech wdrożenie reguluje ustawa o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG).
Znaczenie dyrektywy WEEE dla ochrony środowiska
Głównym celem dyrektywy WEEE jest zminimalizowanie negatywnego wpływu odpadów elektrycznych i elektronicznych na środowisko oraz poprawa efektywności wykorzystania zasobów. Ilość odpadów ma zostać zmniejszona poprzez ponowne użycie i recykling. Wiele urządzeń zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia i środowiska, takie jak rtęć, kadm czy ołów. Substancje te muszą być odpowiednio utylizowane i nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Co więcej, urządzenia elektryczne zawierają również cenne surowce, takie jak złoto, miedź czy aluminium. Recykling i odzyskiwanie surowców chroni środowisko i oszczędza cenne zasoby. Ogólnie rzecz biorąc, dyrektywa ma na celu poprawę świadomości ekologicznej wszystkich stron zaangażowanych w cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego, takich jak producenci, dystrybutorzy i konsumenci.
Wdrożenie dyrektywy WEEE
Dyrektywa WEEE dotyczy między innymi producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, którzy są odpowiedzialni za swoje produkty przez cały cykl ich życia. Producenci muszą zarejestrować swój sprzęt elektryczny i elektroniczny w odpowiednim organie krajowym, po czym otrzymują numer WEEE. Każdy typ urządzenia lub marka producenta musi być zgłoszona oddzielnie. Stacjonarni dealerzy i sprzedawcy detaliczni w Niemczech są zobowiązani do bezpłatnego odbioru starych urządzeń przy sprzedaży nowych. Firmy internetowe i wysyłkowe są również zobowiązane do zapewnienia odpowiednich opcji zwrotu. Jeśli nowy produkt jest wprowadzany na rynek, producent musi zagwarantować finansowanie jego późniejszej przyjaznej dla środowiska utylizacji. Poszczególne państwa członkowskie UE muszą ustanowić systemy zbiórki i zwrotu odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Źródła:
Dyrektywa WEEE: Wdrożenie w Niemczech i Europie
BMUV: Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
EUR-Lex Prawo Unii Europejskiej