CAD - projektowanie wspomagane komputerowo

CADInżynieria elektrycznaSłowniczekWażna zawartość
Ręczne rysunki na desce kreślarskiej to już przeszłość - systemy CAD od dawna ułatwiają pracę projektantom z wielu różnych branż.

Czym są systemy CAD?

Projektowanie wspomagane komputerowo, lepiej znane jako CAD, to wspomagane komputerowo tworzenie produktów lub systemów. Obecnie cyfrowe rozwiązania do planowania są niezbędne dla inżynierów, architektów i kreślarzy, zarówno w 2D, 3D, jak i 4D. Systemy CAD wspierają różne etapy pracy - od opracowania koncepcji po przekazanie do działu produkcji.

Które branże korzystają z systemów CAD?

Systemy CAD są wykorzystywane w różnych sektorach, takich jak przemysł motoryzacyjny, inżynieria mechaniczna i zakładowa, przemysł chemiczny i farmaceutyczny, projektowanie budynków (BIM), lotnictwo i kosmonautyka, inżynieria elektryczna i wiele innych. Nie wszystkie branże lub firmy w branży korzystają z tego samego systemu CAD. Istnieje wiele specjalistycznych rozwiązań do najróżniejszych zadań. Czasami nawet w obrębie jednej firmy używanych jest kilka systemów.

Jakie korzyści oferują systemy CAD?

  • Redukcja czasu i kosztów pracy: Projektanci mogą szybko tworzyć złożone i precyzyjne modele 3D oraz szybko wprowadzać zmiany w rysunkach.
  • Oszczędność kosztów: Przyspieszenie procesu projektowania pozwala obniżyć koszty.
  • Większa dokładność: Systemy CAD umożliwiają większą precyzję niż projekty na papierze. Wizualizacja na różnych poziomach szczegółowości (podgląd 3D) oferuje możliwość szybszego identyfikowania i korygowania błędów pod każdym kątem. Można również przeprowadzać symulacje i wirtualne uruchomienia (VIBN) w celu przetestowania konkretnego zastosowania lub szybszego uruchomienia systemów.
  • Wizualizacja modeli: Modele 3D mogą być również wykorzystywane do wirtualnej prezentacji, umożliwiając klientowi wizualizację produktów lub rozwiązań w rzeczywistości rozszerzonej (AR). W praktyce jest to wykorzystywane m.in. przez architektów do prezentowania nowych pomysłów na mieszkanie i przekazywania poczucia atmosfery lub wielkości pomieszczenia.
  • Dostarczanie danych CAD: Z pomocą wtyczki do systemów CAD od 3Dfindit, inżynierowie, architekci czy rysownicy mogą uzyskać bezpośredni dostęp do tysięcy cyfrowych katalogów producentów i pobrać modele CAD dla swojego systemu 2D lub 3D. Oszczędza im to ogromną ilość czasu, ponieważ nie muszą poświęcać czasu na samodzielne opracowywanie modeli.

Jakie systemy CAD są dostępne?

Wybór odpowiedniego systemu CAD zależy od indywidualnych potrzeb firmy i wyspecjalizowanych działów. Darmowe oprogramowanie może być wykorzystywane do użytku prywatnego, na przykład do tworzenia modelu dla drukarki 3D. Firmy, które wykorzystują systemy CAD profesjonalnie, stawiają na płatne rozwiązania. Poniżej przedstawiamy kilka bardziej znanych systemów CAD. Ze względu na dużą liczbę dostępnych systemów CAD, nie możemy wymienić ich wszystkich w tym miejscu.

Systemy CAD:

  • NX: System firmy Siemens jest kompleksowym, całościowym pakietem CAD, CAM (Computer Aided Manufacturing) i CAE (Computer Aided Engineering) i obejmuje cały cykl życia produktu.
  • AutoCAD: Ten program jest jednym z wiodących międzynarodowych systemów CAD i służy do tworzenia geometrii 2D i modeli 3D z bryłami, powierzchniami i obiektami.
  • CATIA: Pierwotnie opracowany przez francuską firmę Dassault Systèmes na potrzeby budowy samolotów, program ten jest jednym z najbardziej wszechstronnych systemów CAD 3D. Jego pełen zakres funkcji może obejmować cały cykl rozwoju produktu, co czyni go pełnoprawnym rozwiązaniem PLM.
  • SolidWorks: Stosowane na całym świecie oprogramowanie do CAD, CAE, PLM i symulacji oferuje bezpośredni dostęp do tysięcy cyfrowych katalogów producentów. Umożliwia to pobieranie zweryfikowanych przez producenta danych 3D CAD i CA E z 3Dfindit.
  • Creo: Oprogramowanie jest dostępne w różnych pakietach, które można dostosować i rozszerzyć do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wszystkie pakiety zawierają funkcje takie jak projektowanie części i zespołów 3D, automatyczne tworzenie rysunków 2D, rzeczywistość rozszerzona i wiele innych.
  • Solid Edge: Program umożliwia rozwój na dwa różne sposoby: tradycyjne modelowanie i technologię synchroniczną.
  • Inventor: Oprogramowanie CAD 3D firmy Autodesk jest odpowiednie do projektowania mechanicznego, tworzenia dokumentacji i symulacji produktów. Oferuje kombinację różnych funkcji projektowych.
  • Fusion 360 : oparty na chmurze program CAD, CAE i CAM jest przeznaczony do tworzenia modeli 3D i dobrze nadaje się do stosowania w produkcji addytywnej.
  • E3.series: Oprogramowanie oferuje kompletne rozwiązanie dla projektantów instalacji elektrycznych. Za pomocą narzędzi CAD można tworzyć szczegółowe schematy obwodów i kabli, układy szaf sterowniczych i wiązek kablowych, a także systemy płynów.
  • ALLPLAN : Program BIM/CAD jest idealnym rozwiązaniem dla architektury, inżynierii lądowej i budownictwa.
  • EPLAN Harness pro D: Oprogramowanie CAD i CAE umożliwia projektowanie, a także dokumentowanie okablowania na modelu 3D.
  • Revit: Rozwiązanie do planowania i dokumentacji zaprojektowane specjalnie dla branży budowlanej. Oprogramowanie BIM (Building Information Modelling) firmy Autodesk jest używane przez architektów, inżynierów i wykonawców budowlanych.

Podsumowanie: Systemy CAD są integralną częścią wielu różnych branż na całym świecie. Nie ma jednego oprogramowania, które może być używane we wszystkich obszarach - wybór zależy raczej od indywidualnych wymagań firmy. Bezpłatne wersje próbne są odpowiednie do sprawdzenia, czy system CAD może być optymalnie zintegrowany z procesami pracy.

Czym jest system CAD?
Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) to wspomagane komputerowo tworzenie produktów lub systemów. Systemy CAD obsługują różne etapy pracy i mogą przedstawiać modele w 2D, 3D lub 4D.
Które branże korzystają z systemów CAD?
Systemy CAD są wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym, inżynierii mechanicznej i zakładowej, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, planowaniu budynków (BIM), przemyśle lotniczym, inżynierii elektrycznej i wielu innych.
Jakie korzyści oferują systemy CAD?
  • Redukcja czasu i kosztów pracy
  • Oszczędność kosztów
  • Zwiększona dokładność
  • Wizualizacja modeli
  • Dostarczanie danych CAD
Jakie są najpopularniejsze systemy CAD?
Na rynku dostępnych jest wiele różnych systemów CAD, z których najważniejsze to
  • NX
  • AutoCAD
  • CATIA
  • SolidWorks
  • Creo
  • Solid Edge
  • Inventor
  • Fusion 360
  • E3.series
  • ALLPLAN
  • EPLAN Harness pro D
  • Revit
Add at least 2 products with