Mądrość tłumów: 3Dfindit udostępnia 6 miliardów danych do pobrania ogółowi społeczeństwa z pomocą sztucznej inteligencji

Wiedza3DfinditFunkcjeSztuczna inteligencja
Nowa funkcja na 3Dfindit oferuje inżynierom i projektantom wsparcie w procesie planowania i zapobiega błędom.

CADENAS GmbH ułatwia proces planowania użytkownikom 3Dfindit dzięki nowej funkcji "Wisdom of Crowds". 3Dfindit udostępnia ponad 6000 zweryfikowanych katalogów producentów. Daje to platformie chmurę BIG DATA z ponad 6 miliardami transakcji producentów komponentów, które w przyszłości będą dostępne dla użytkowników i innych zainteresowanych stron jako wiedza roju.

 

Inżynieria na przestrzeni wieków

Wiele zmieniło się w procesie inżynieryjnym w ciągu ostatnich kilku dekad. Zmianie uległy nie tylko wykorzystywane narzędzia, takie jak wspomagane komputerowo tworzenie produktów lub systemów, ale zmieniło się również wykorzystanie poszczególnych komponentów. Na przykład w latach 90. często używano nakrętek motylkowych. Można je było otwierać i zamykać ręcznie, bez użycia narzędzi. Było to praktyczne, ponieważ na hali produkcyjnej było tylko kilka wózków narzędziowych. Dziś jednak sytuacja uległa zmianie i nakrętki motylkowe niemal całkowicie zniknęły z warsztatów. Zmianę tę można łatwo przeanalizować za pomocą sztucznej inteligencji, przyspieszając w ten sposób proces planowania.

 

Korzystaj z wiedzy innych

Prawdopodobnie słyszałeś, że grupy są mądrzejsze od jednostek. Istnieje nawet książka poświęcona temu zjawisku. 3Dfindit wykorzystuje to zjawisko i analizuje transakcje BIG DATA Cloud z pomocą nauki o danych i sztucznej inteligencji (AI). W ten sposób można wyciągnąć wnioski na temat zachowań użytkowników w zakresie zakupów i pobierania. Celem jest przewidzenie dla przyszłych użytkowników, które komponenty będą wymagane w procesie planowania.

 

2024 05 Weisheit Der Vielen Bolzen De (1)
Jeśli jako połączenie wybrano śrubę, funkcja Wisdom of Crowds zaleca również użycie zawleczki.

 

2024 05 Weisheit Der Vielen Schraube De (1)
Funkcja mądrości tłumu zaleca dopasowanie komponentów, tutaj na przykładzie śruby, podkładki i nakrętki.

 

Jeśli wiedza wielu osób jest dostępna dla wszystkich, ma to tę zaletę, że nic nie zostanie zapomniane w procesie inżynieryjnym. Błędy, zwłaszcza nieostrożne, zdarzają się każdemu, niezależnie od branży. Nowa funkcja Wisdom of Crowds na 3Dfindit może zapobiec takim błędom, co ilustruje poniższy obrazek. Po wybraniu śruby funkcja zaleca również wybór nakrętki i odpowiedniej podkładki.

 

Szybszy dostęp do wiedzy

Firmy to barwna mieszanka. Niektórzy pracownicy pracują od dziesięcioleci, inni dopiero co ukończyli szkolenie lub studia. Obie strony mogą się od siebie uczyć. Młodzi koledzy są przystosowani do transformacji cyfrowej - łatwo im pracować z systemami cyfrowymi zaraz po ukończeniu studiów. Młodym profesjonalistom brakuje jednak umiejętności inżynieryjnych. Z drugiej strony, doświadczeni koledzy mają mniejszą wiedzę cyfrową, ale posiadają wieloletnie umiejętności inżynieryjne (patrz wykres). Wiedzę inżynierską można zdobyć tylko poprzez praktyczne doświadczenie. W wieku 45 lat poziom wiedzy jest zatem optymalny - umiejętności inżynieryjne są najbardziej rozwinięte, a firmy czerpią największe korzyści ze swoich pracowników.

 

Skills Und Dt De
Umiejętności inżynierskie można nabyć szybciej dzięki funkcji Mądrości Tłumu.

 

Czy ten poziom wiedzy można osiągnąć szybciej? Tak, ponieważ dzięki bazie danych udostępnianej przez 3Dfindit młodzi inżynierowie mogą korzystać z wiedzy doświadczonych projektantów. Wiek, w którym inżynierowie mają najlepsze umiejętności inżynierskie, można zatem obniżyć do 30-35 lat. To ogromnie zwiększa korzyści dla branży.

 

Dowiedz się więcej o nowej funkcji i innych aktualizacjach w naszych Release Notes lub po prostu wypróbuj funkcję Wisdom of Crowds (Recommender) na 3Dfindit dla siebie!