Czym jest Przemysł 4.0?

Przemysł 4.0WiedzaInżynieria systemówArchitektura InżynieriaProjektowanie i technologia
Przemysł 4.0 rewolucjonizuje produkcję. Dowiedz się, w jaki sposób IoT, AI, Big Data i Digital Twins sprawiają, że produkcja staje się inteligentniejsza i bardziej wydajna - i jakie możliwości otwierają się przed Twoją firmą.

Definicja Przemysłu 4.0

Termin Przemysł 4.0 odnosi się do inteligentnego łączenia w sieć systemów, maszyn i procesów przy użyciu nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Mówiąc prościej: rzeczywisty świat produkcji jest połączony ze światem cyfrowym, czego rezultatem jest inteligentna fabryka. Przemysł 4.0 odnosi się do technologii w obszarach inżynierii mechanicznej, logistyki i usług.

 

Przemysł 4.0 to szeroki temat, który charakteryzuje się historycznym rozwojem, a także obecnymi celami i wyzwaniami. Dostępne są dalsze artykuły, które pomogą Ci uzyskać kompleksowe zrozumienie:

 

Kluczowe technologie Przemysłu 4.0

Najnowsze kluczowe technologie są wykorzystywane w procesie projektowania i produkcji. Należą do nich:

IoT (Internet of Things) i M2M (machine-to-machine)

IoT opisuje sieć wzajemnie połączonych urządzeń, czujników i systemów, które wymieniają dane za pośrednictwem Internetu i często wchodzą w interakcje w czasie rzeczywistym. Komunikacja M2M stanowi ważną podstawę.

Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe

Sztuczna inteligencja odnosi się do zdolności maszyn i systemów do naśladowania ludzkiego myślenia. Umożliwia rozwiązywanie problemów, rozpoznawanie wzorców i podejmowanie decyzji w oparciu o dane i algorytmy.

Big data, zarządzanie danymi i przetwarzanie w chmurze

Big data odnosi się do dużych, złożonych i szybko rosnących ilości danych, których nie można już skutecznie analizować ani zarządzać przy użyciu konwencjonalnych metod przetwarzania danych. Wymaga to specjalnych technologii i podejść w celu uzyskania cennych informacji.

Zarządzanie danymi obejmuje wszystkie procesy, technologie i strategie, które są niezbędne do organizacji, przechowywania, utrzymywania i wykorzystywania danych w celu zapewnienia ich jakości i dostępności. Stanowi podstawę decyzji opartych na danych.

Przetwarzanie w chmurze to dostarczanie zasobów informatycznych, takich jak przestrzeń dyskowa, moc obliczeniowa lub aplikacje za pośrednictwem Internetu ("chmura"). Umożliwia użytkownikom elastyczny i skalowalny dostęp do zasobów bez konieczności zarządzania nimi na miejscu.

 

Digital Twin

Digital Twin to wirtualna reprezentacja fizycznego obiektu lub procesu, która jest wykorzystywana do analizy i optymalizacji.

Druk 3D

Druk 3D umożliwia produkcję prototypów bezpośrednio z modeli cyfrowych, co skraca cykle rozwoju.

Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Technologie te wspierają wizualizację i symulację produktów w środowisku immersyjnym.

Robotyka

Robotyka umożliwia precyzyjną symulację sekwencji ruchu i optymalizację procesów produkcyjnych.

Możliwe zastosowania i przykłady

  • Zautomatyzowana produkcja:
    Wykorzystanie robotów w inteligentnych fabrykach, takich jak Bosch i Siemens.

  • Konserwacja predykcyjna:
    Wykorzystanie czujników IoT i sztucznej inteligencji do monitorowania maszyn, np. przez GE i SAP.

  • Wykorzystanie sztucznej inteligencji:
    Wsparcie w projektowaniu i produkcji, np. przez Dassault Systèmes i PTC

  • Samodzielne monitorowanie zakładów produkcyjnych:
    Integracja w zakładach takich jak Volkswagen i BMW

  • Wirtualne uruchomienie:
    Symulacja i optymalizacja procesów produkcyjnych za pomocą cyfrowych bliźniaków. Siemens jest liderem w rozwoju cyfrowych bliźniaków do symulacji i optymalizacji procesów produkcyjnych. Dassault Systèmes oferuje cyfrowe bliźniaki do planowania i symulacji linii produkcyjnych za pośrednictwem platformy 3DEXPERIENCE.

 

Nasze usługi dla Przemysłu 4.0

CADENAS wspiera firmy w wykorzystaniu potencjału Przemysłu 4.0. Dzięki 3Dfindit umożliwiamy dostęp do milionów modeli CAD i CAE. Nasze rozwiązania promują cyfrowe tworzenie sieci i zapewniają wsparcie w zakresie cyfrowych bliźniaków, danych produktów oraz integracji wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

 

 

Podsumowanie

Przemysł 4.0 niesie ze sobą wiele nowych technologii, które znacznie upraszczają proces projektowania i produkcji. Powstała w ten sposób inteligentna fabryka może szybko dostosowywać się do aktualnych trendów oraz produkować szybko i ekonomicznie. Eksperci przewidują wzrost produktywności nawet o 30 procent do 2025 roku.

Czy Twoje dane są gotowe na Przemysł 4.0?

Fabryki przyszłości będą działać niemal autonomicznie. Czy jesteś przygotowany? Tylko firmy, które zajmą się transformacją cyfrową na wczesnym etapie, zapewnią sobie przewagę konkurencyjną.

Add at least 2 products with